Группы товаров
Зажимные рычаги, пластмасса, нерегулируемые, с наружной резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием
K0175_AG

Зажимные рычаги, пластмасса, нерегулируемые, с наружной резьбой,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Рукоятка из армированной стекловолокном пластмассы.
Стальные части, коэффициент прочности 5.8.
Исполнение: Рукоятка черная, стальные части пассивированные..Указание:Зажимные рычаги нерегулируемые могут применяться для зажима. При этом, как правило, должно быть достаточно места, чтобы рычаг мог поворачиваться на 360 °.По запросу:Специальное исполнение.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0175_AG Зажимные рычаги, пластмасса, нерегулируемые, с наружной резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием 161 kB

Чертежи

Зажимные рычаги, пластмасса, нерегулируемые, с наружной резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВид резьбыРазмерXD1D2HH1H3AA1BLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0175.105X20наружная резьба1M513,8141711274047820 0,00 €
K0175.106X20наружная резьба1M613,8141711274047820 0,00 €
K0175.208X15наружная резьба2M818,318,5181136,56575915 0,00 €
K0175.208X20наружная резьба2M818,318,5181136,56575920 0,00 €
K0175.208X30наружная резьба2M818,318,5181136,56575930 0,00 €
K0175.310X30наружная резьба3M1021,82222144580911130 0,00 €
K0175.412X30наружная резьба4M1225,826261754951081330 0,00 €
K0175.516X40наружная резьба5M1630,8313121631101261640 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33