Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: с блестящим хромированием.Указание для заказа:Крепежные материалы и посадочные шайбы заказываются отдельно.Монтаж:С обратной стороны.Принадлежности:Посадочные шайбы K1823.
Шайба K0868.
Шайба K1150.
Болт с шестигранной головкой K0871.
Болт K1796.
Винт с цилиндрической головкой K0869.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1799 Ручки стальные, круглого сечения 118 kB

Чертежи

Ручки стальные, круглого сечения

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказаABD

HLTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1799.030031305M3243561000 0,00 €
K1799.030041308M4323881000 0,00 €
K1799.040031405M3244561000 0,00 €
K1799.040041408M4324881000 0,00 €
K1799.0400514010M54050101000 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33