Группы товаров
Ручки из нержавеющей стали круглого сечения
K1793

Ручки из нержавеющей стали круглого сечения

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Нержавеющая сталь 1.4404.Исполнение: полировка или матовая пескоструйная обработка.Указание для заказа:Крепежные материалы и посадочные шайбы заказываются отдельно.Монтаж:С обратной стороны.Принадлежности:Посадочные шайбы K1823.
Шайба K0868.
Шайба K1150.
Болт с шестигранной головкой K0871.
Болт K1796.
Винт с цилиндрической головкой K0869.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1793 Ручки из нержавеющей стали круглого сечения 129 kB

Чертежи

Ручки из нержавеющей стали круглого сечения

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказаПоверхность
корпуса
ABD

HLTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1793.030031полированный305M324356500 0,00 €
K1793.030041полированный308M432388500 0,00 €
K1793.040031полированный405M324456500 0,00 €
K1793.040041полированный408M432488500 0,00 €
K1793.040051полированный4010M5405010500 0,00 €
K1793.030033с матовой пескоструйной обработкой305M324356500 0,00 €
K1793.030043с матовой пескоструйной обработкой308M432388500 0,00 €
K1793.040033с матовой пескоструйной обработкой405M324456500 0,00 €
K1793.040043с матовой пескоструйной обработкой408M432488500 0,00 €
K1793.040053с матовой пескоструйной обработкой4010M5405010500 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33