Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Алюминий-отливка.Исполнение: Чашка и ручка чёрного или светло-серого цвета, с порошковым покрытием, полуматовый.Указание:Благодаря современному дизайну, ручки чашечные откидные можно устанавливать везде, где нужны солидные ручки красивой формы.
Ручки чашечные откидные формы А имеют фиксатор нейтрального и рабочего положениий.
Ручки чашечные откидные формы В сами возвращаются в нейтральное положение после задействования.
Монтаж:Один и тот же вырез корпуса позволяет монтировать чашечные откидные ручки перед стенкой корпуса или за ней.Указание на чертеже:
1) для винтов с потайной головкой M4
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1795 Откидные чашечные ручки из алюминия 186 kB

Чертежи (общий обзор)

Откидные чашечные ручки из алюминия
Откидные чашечные ручки из алюминия

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыЦвет
основы
A1B

HH1H2LL1TXX1YY1Допустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1795.07911811Aфиксируемыйчёрный RAL 900511849,5917968,51091301611011870,579625 0,00 €
K1795.07911812Aфиксируемыйсветло-серый RAL 703511849,5917968,51091301611011870,579625 0,00 €
K1795.07911821Bс возвратным действием пружинычёрный RAL 900511849,5917968,51091301611011870,579625 0,00 €
K1795.07911822Bс возвратным действием пружинысветло-серый RAL 703511849,5917968,51091301611011870,579625 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33