Группы товаров
Бугельные ручки из анодированного алюминия, овальный профиль 20x10, монтаж с обратной стороны
K0205

Бугельные ручки из анодированного алюминия, овальный профиль...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Профиль алюминий EN AW-6060.Исполнение: Матовый чёрный или естественный цвет анодированный.Указание:Элегантная ручка из низко-профильного алюминия особенно подходят для машин, приборов, устройств, аппаратов и т.д.Монтаж:С обратной стороны.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0205 Бугельные ручки из анодированного алюминия, овальный профиль 20x10, монтаж с обратной стороны 123 kB

Чертежи

Бугельные ручки из анодированного алюминия, овальный профиль 20x10, монтаж с обратной стороны

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказаЦвет
основы
ABDHLTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0205.12001черный12020M54513010500 0,00 €
K0205.18001черный18020M54519010500 0,00 €
K0205.20001черный20020M54521010500 0,00 €
K0205.35001черный35020M64536012500 0,00 €
K0205.12003натуральный12020M54513010500 0,00 €
K0205.18003натуральный18020M54519010500 0,00 €
K0205.20003натуральный20020M54521010500 0,00 €
K0205.35003натуральный35020M64536012500 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33