Группы товаров
Ручки с накаткой для болтов с шестигранным углублением
K0680

Ручки с накаткой для болтов с шестигранным углублением

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт.Исполнение: красный, серый или красный.Указание:Подходящие болты ISO 4762.

Δ На этом месте укажите цвет ручки с накаткой. Для ручки с накаткой черного цвета цветовой код не требуется.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0680 Ручки с накаткой для болтов с шестигранным углублением 169 kB

Чертежи

Ручки с накаткой для болтов с шестигранным углублением

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказа

Цвет
основы
D1D2Hдля болтов
с
шестигранным углублением
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0680.030черный9,58,34,5M3 0,00 €
K0680.0305серый9,58,34,5M3 0,00 €
K0680.0306красный9,58,34,5M3 0,00 €
K0680.040черный139,65M4 0,00 €
K0680.0405серый139,65M4 0,00 €
K0680.0406красный139,65M4 0,00 €
K0680.050черный1611,56,5M5 0,00 €
K0680.0505серый1611,56,5M5 0,00 €
K0680.0506красный1611,56,5M5 0,00 €
K0680.060черный19147,5M6 0,00 €
K0680.0605серый19147,5M6 0,00 €
K0680.0606красный19147,5M6 0,00 €
K0680.061черный26138M6 0,00 €
K0680.0615серый26138M6 0,00 €
K0680.0616красный26138M6 0,00 €
K0680.080черный261610M8 0,00 €
K0680.0805серый261610M8 0,00 €
K0680.0806красный261610M8 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33