Группы товаров
Рукоятки звездообразные из биополимера согласно DIN 6336
K0155

Рукоятки звездообразные из биополимера согласно DIN 6336

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Биополимер. Втулка или резьбовая шпилька из стали.Исполнение: Втулка или резьбовой болт оцинкованные с синим пассивированием.
Цвет натурального бука с волокнами или черно-серый цвет.
Преимущества:Данный биополимер изготовлен полностью из воспроизводимого сырья (без содержания нефти).
Бережное отношение к ограниченным запасы природных ресурсов
Древесные волокна происходят на 100 % из местных лесов Германии.
Особенности:Хорошая механическая прочность (проверено, обеспечивается минимум двойная надежность).
Биополимер подлежит переработке (можно сравнить с термопластами).
Предназначено для наружного применения (биологически не разлагается).
Хорошая стойкость по отношению к сильным кислотам и щелочам.
Кратковременная стойкость к спиртам, топливу, минеральным маслам, консистентным смазкам.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0155 Рукоятки звездообразные из биополимера согласно DIN 6336 202 kB
 Техническое описание NATURE grip 235 kB

Чертежи (общий обзор)

Рукоятки звездообразные из биополимера согласно DIN 6336

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
основы
DD1D8HH3LTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0155.102051143KБук натуральныйM532142010-10 0,00 €
K0155.10206143KБук натуральныйM632142010-10 0,00 €
K0155.10208143KБук натуральныйM840182513-14 0,00 €
K0155.102081143KБук натуральныйM850223217-14 0,00 €
K0155.102101143KБук натуральныйM1040182513-14 0,00 €
K0155.10210143KБук натуральныйM1050223217-14 0,00 €
K0155.102121143KБук натуральныйM1250223217-18 0,00 €
K0155.10205190Kчёрно-серый RAL 7021M532142010-10 0,00 €
K0155.1020690Kчёрно-серый RAL 7021M632142010-10 0,00 €
K0155.1020890Kчёрно-серый RAL 7021M840182513-14 0,00 €
K0155.10208190Kчёрно-серый RAL 7021M850223217-14 0,00 €
K0155.10210190Kчёрно-серый RAL 7021M1040182513-14 0,00 €
K0155.1021090Kчёрно-серый RAL 7021M1050223217-14 0,00 €
K0155.10212190Kчёрно-серый RAL 7021M1250223217-18 0,00 €
K0155.104061143X15LБук натуральныйM63214201015- 0,00 €
K0155.10408143X20LБук натуральныйM83214201020- 0,00 €
K0155.104081143X25LБук натуральныйM84018251325- 0,00 €
K0155.10410143X25LБук натуральныйM104018251325- 0,00 €
K0155.104101143X25LБук натуральныйM105022321725- 0,00 €
K0155.10412143X25LБук натуральныйM125022321725- 0,00 €
K0155.10406190X15Lчёрно-серый RAL 7021M63214201015- 0,00 €
K0155.1040890X20Lчёрно-серый RAL 7021M83214201020- 0,00 €
K0155.10408190X25Lчёрно-серый RAL 7021M84018251325- 0,00 €
K0155.1041090X25Lчёрно-серый RAL 7021M104018251325- 0,00 €
K0155.10410190X25Lчёрно-серый RAL 7021M105022321725- 0,00 €
K0155.1041290X25Lчёрно-серый RAL 7021M125022321725- 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33