Группы товаров
Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и фиксирующим пазом
K0747_C

Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка из легкообрабатываемой стали.
Стопорный штифт 1.4305.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4305.

Грибковая ручка из термопласта.

Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка с синей пассивацией.
Стопорный штифт незакаленный, чистый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка, чистая.
Стопорный штифт незакаленный, чистый.

Грибковая ручка, цвет: черно-серый RAL 7021.
Указание:При выполнении монтажа необходимо соблюдать указанный максимальный момент затяжки.По запросу:Специальное исполнение.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0747_C Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и фиксирующим пазом 168 kB

Чертежи

Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и фиксирующим пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
DD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0747.03903060CСталь3M61431,5125103,560,84102 0,00 €
K0747.03004060CСталь4M61436156134616122 0,00 €
K0747.03004080CСталь4M81436156134816127 0,00 €
K0747.03105080CСталь5M8144017715581,36127 0,00 €
K0747.03105100CСталь5M101842,5177155101,361215 0,00 €
K0747.03206100CСталь6M101847,5208176101,881515 0,00 €
K0747.03206120CСталь6M122551,7208176121,881520 0,00 €
K0747.03308120CСталь8M122561,72610238122,381920 0,00 €
K0747.13903060Cнержавеющая сталь3M61431,5125103,560,84102 0,00 €
K0747.13004060Cнержавеющая сталь4M61436156134616122 0,00 €
K0747.13004080Cнержавеющая сталь4M81436156134816127 0,00 €
K0747.13105080Cнержавеющая сталь5M8144017715581,36127 0,00 €
K0747.13105100Cнержавеющая сталь5M101842,5177155101,361215 0,00 €
K0747.13206100Cнержавеющая сталь6M101847,5208176101,881515 0,00 €
K0747.13206120Cнержавеющая сталь6M122551,7208176121,881520 0,00 €
K0747.13308120Cнержавеющая сталь8M122561,72610238122,381920 0,00 €
K0747.03903061CСталь3M6x0,751431,5125103,560,84102 0,00 €
K0747.03004061CСталь4M6x0,751436156134616122 0,00 €
K0747.03004081CСталь4M8x11436156134816127 0,00 €
K0747.03105081CСталь5M8x1144017715581,36127 0,00 €
K0747.03105101CСталь5M10x11842,5177155101,361215 0,00 €
K0747.03206101CСталь6M10x11847,5208176101,881515 0,00 €
K0747.03206121CСталь6M12x1,52551,7208176121,881520 0,00 €
K0747.03308121CСталь8M12x1,52561,72610238122,381920 0,00 €
K0747.13903061Cнержавеющая сталь3M6x0,751431,5125103,560,84102 0,00 €
K0747.13004061Cнержавеющая сталь4M6x0,751436156134616122 0,00 €
K0747.13004081Cнержавеющая сталь4M8x11436156134816127 0,00 €
K0747.13105081Cнержавеющая сталь5M8x1144017715581,36127 0,00 €
K0747.13105101Cнержавеющая сталь5M10x11842,5177155101,361215 0,00 €
K0747.13206101Cнержавеющая сталь6M10x11847,5208176101,881515 0,00 €
K0747.13206121Cнержавеющая сталь6M12x1,52551,7208176121,881520 0,00 €
K0747.13308121Cнержавеющая сталь8M12x1,52561,72610238122,381920 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33