Группы товаров
Упорные штифты ECO из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, резьбовым стопорным элементом и фиксирующим пазом
K1098_CP

Упорные штифты ECO из обычной или нержавеющей стали, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка и стопорный штифт из легкообрабатываемой стали.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка 1.4305.
стопорный штифт 1.4034.

грибковая ручка из термопласта.
Резьбовой стопорный элемент из полиамида.

Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка с синей пассивацией.
Стопорный штифт незакаленный, чистый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка, чистая.
Стопорный штифт незакаленный, чистый.

Грибковая ручка, цвет: черно-серый RAL 7021.
Указание:Резьбовой стопорный элемент - зажимающее полиамидное покрытие, которое наносится точечно (пятнами).По запросу:Специальные исполнения, а также прецизионная резьба.Особенности:
RoHS

Чертежи

Упорные штифты ECO из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, резьбовым стопорным элементом и фиксирующим пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
ФормаDD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1098.093903060СтальCP3M61431,5125103,560,8410 0,00 €
K1098.093004060СтальCP4M6143615613461612 0,00 €
K1098.093105080СтальCP5M8144017715581,3612 0,00 €
K1098.093206100СтальCP6M101847,5208176101,8815 0,00 €
K1098.093308120СтальCP8M122561,72610238122,3819 0,00 €
K1098.193903060нержавеющая стальCP3M61431,5125103,560,8410 0,00 €
K1098.193004060нержавеющая стальCP4M6143615613461612 0,00 €
K1098.193105080нержавеющая стальCP5M8144017715581,3612 0,00 €
K1098.193206100нержавеющая стальCP6M101847,5208176101,8815 0,00 €
K1098.193308120нержавеющая стальCP8M122561,72610238122,3819 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33