![]() |
HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGПочтовый ящик 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Тел. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 7 93-33 Эл. почта: info@kipp.com · Интернет: www.kipp.com |
|
K1562_BГидравлические зажимные замки из нержавеющей стали |
назад | |
Описание товара/фотография продукта |
ОписаниеОписание продукта:Зажимные замки служат для простой и быстрой замены и для запирания устройств или заслонок. Зажим без инструментов позволяет сократить время наладки.Материал:Корпус и нажимная кнопка из нержавеющей стали.Исполнение: Корпус и нажимная кнопка без покрытия.Указание:Форма A для плит толщиной от 3 до 10 мм. Форма B для плит толщиной от 3 до 27 мм. При превышении силы зажима между плитами возникает зазор более 0,1 мм.Приведение в действие:Установите зажимной замок над зажимным болтом, не нажимая кнопку, таким образом зажимной замок будет зафиксирован. Для его ослабления нажмите кнопку и потяните зажимной замок.Применение:Возможность монтажа A в сочетании с распорными кольцами, для плит толщиной от 3 до 10 мм. Возможность монтажа B для плит толщиной от 10 до 27 мм.Внимание:Указанные вытягивающие усилия действительны только вместе с зажимными болтами K1564.Принадлежности:Распорные кольца K1563. Зажимные болты K1564.Указание на чертеже: 1) Плита ![]() ![]() СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF: Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Другие товары этой категории |