Группы товаров
Гидравлические зажимные замки из нержавеющей стали, с ручкой из нержавеющей стали
K1562_A

Гидравлические зажимные замки из нержавеющей стали, с ручкой из...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Зажимные замки служат для простой и быстрой замены и для запирания устройств или заслонок.
Зажим без инструментов позволяет сократить время наладки.
Материал:Корпус и нажимная кнопка из нержавеющей стали.Исполнение: Корпус и нажимная кнопка без покрытия.Указание:Форма A для плит толщиной от 3 до 10 мм.
Форма B для плит толщиной от 3 до 27 мм.

При превышении силы зажима между плитами возникает зазор более 0,1 мм.
Приведение в действие:Установите зажимной замок над зажимным болтом, не нажимая кнопку, таким образом зажимной замок будет зафиксирован.
Для его ослабления нажмите кнопку и потяните зажимной замок.
Применение:Возможность монтажа A в сочетании с распорными кольцами, для плит толщиной от 3 до 10 мм.
Возможность монтажа B для плит толщиной от 10 до 27 мм.
Внимание:Указанные вытягивающие усилия действительны только вместе с зажимными болтами K1564.Принадлежности:Распорные кольца K1563.
Зажимные болты K1564.
Указание на чертеже:
1) Плита
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1562_A Гидравлические зажимные замки из нержавеющей стали, с ручкой из нержавеющей стали 271 kB

Чертежи

Гидравлические зажимные замки из нержавеющей стали, с ручкой из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1D

D1D2D3HH1H2LMSWTКрепежная
сила
Н
Зажимное
усилие
Н
Усилие на срез,
кН
Вытяжное
усилие F
кН
Термостойкость

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1562.11Aс головкой61932112315,58,59,5M16X117310061,10,25≤180 °C 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33