Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Сетевой шлюз создает интерфейс между упорными штифтами с датчиком состояния или модулем Bluetooth для Smart Products и системой управления машины. Он принимает радиосигнал упорных штифтов или модулей Bluetooth и передает на выходы реле преобразователя двоичный выходной сигнал, считываемый системой управления машины.
Таким образом можно передавать состояния активации до 6 упорных штифтов или модулей Bluetooth. Для дополнительной визуализации к сетевому шлюзу можно подключить мобильное устройство.

Встроенная панель управления с кнопками и светодиодами позволяет подключать и отключать упорные штифты или Bluetooth-модули, а также контролировать беспроводное соединение, состояние включения и уровень заряда аккумулятора.
Материал:Корпус из поликарбоната.Исполнение: Верхняя часть корпуса светло-серого цвета.
Нижняя часть корпуса цвета серый антрацит.
Указание:Сетевой шлюз принимает радиосигнал от стопорного штифта с датчиком состояния и преобразует его в стандартизованный выходной сигнал.
При подключении к системе управления станком предоставляется возможность для последующей обработки сигналов о рабочем состоянии до 6 стопорных штифтов одновременно. Количество стопорных штифтов может быть произвольно увеличено за счет применения дополнительных сетевых шлюзов.
Технические данные:См. «Область загрузок», техническое описание.Применение:Сетевой шлюз предназначен для интеграции упорных штифтов с датчиком состояния в системы станков и установок. Сетевой шлюз обеспечивает соединение с системой управления машины, что позволяет выводить на индикацию, контролировать и использовать для управления процессами рабочие состояния упорных штифтов. Преимущества:Управление процессом в зависимости от рабочего положения.
Универсальный выходной сигнал.
Простая установка.
По запросу:Прочие выходные сигналы, интерфейсыПринадлежности:Магнитная ножка для антенн WLAN K1845
Удлинительный кабель для антенны WLAN K1846
Упорный штифт с датчиком состояния K1495
Прихват с датчиком силы K1824
Датчик усилия для быстрозажимного приспособления K1825
Опорный штифт с датчиком прилегания K1832
Bluetooth-модуль для Smart Products K1831
Особенности:

Чертежи

Сетевой Шлюз

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВыходной сигналB

B1B2HH1H2LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1494.01Relais90103,410858,512282,5107 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33