ОписаниеОписание продукта:Интеллектуальные изделия (Smart Products) обеспечивают дополнительную ценность, позволяя в электронном виде запрашивать состояние срабатывания различных зажимных и опорных элементов.
Модуль Bluetooth служит для универсальной индикации состояния и передачи сигнала. Посредством штекера USB-C он подключается к соответствующему изделию Smart Product. Встроенный светодиодный индикатор отображает состояние подключенного зажимного элемента и упора.
Передача состояния активации осуществляется на мобильное устройство или на шлюз K1494 беспроводным методом по Bluetooth. Комбинация из изделия Smart Product с модулем Bluetooth и сетевым шлюзом используется для обработки сигнала, например в системе управления машиной. Материал:Корпус из термопласта PA6. Уплотнение штекера, эластомер NBR.Исполнение: Термопласт чёрный.Указание:Интеллектуальные изделия. Шлюз K1494.Технические данные:См. «Область загрузок», техническое описание.Применение:Комбинация Bluetooth-модуля и Smart Products обеспечивает наглядное, интуитивно понятное и быстрое отображение состояния датчика. Состояние датчика может передаваться по беспроводной связи через Bluetooth.Диапазон температур:от 0 до +65 °C.Принадлежности:Датчик силы для быстрозажимного приспособления K1825. Прихват с датчиком силы K1824. Опорные болты с датчиком прилегания K1832. Шлюз K1494.Безопасность:Модули Bluetooth не предназначены для защиты людей. Предупреждение: модуль Bluetooth необходимо заряжать с помощью подходящего кабеля, входящего в комплект поставки. Не используйте устройство для быстрой зарядки. Указание на чертеже: