Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Шарики, нержавеющая сталь 1.4021.
Корпус, нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Стальные шариковые подшипники предназначены для длительного использования в условиях ударной нагрузки.
В модулях уже установлены пылезащитные уплотнения и отверстия для самоочистки.
Все модули поставляются с цельным стальным корпусом и закаленной поверхностью.
Указание на чертеже:
1) Опорный шарик
2) Несущий шарик
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1323 Шаровые ролики, большая нагрузка 218 kB
 Технические характеристики шаровых роликов и указания по их установке 68,3 kB

Чертежи

Шаровые ролики, большая нагрузка

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаDKD1D

HH1H2Коэффициент
работоспособности C
(Н)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1323.32222,24536±0,08030,59,8±0,231200 0,00 €
K1323.330305545±0,08036,813,8±0,23,42000 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33