Группы товаров
Зажимные втулки для несущих болтов с шаровой головкой из нержавеющей стали, плоские
K1921

Зажимные втулки для несущих болтов с шаровой головкой из...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4542.

Исполнение: закалённый.Указание:Зажимные втулки обеспечивают безопасный и быстрый монтаж несущих болтов с шаровой головкой. Они обеспечивают простую и надежную установку на различных несущих материалах. Может также использоваться для тонкостенных деталей и глухих отверстий.
Это исполнение подходит для областей применения, требующих плоской поверхности после завинчивания.
Они устойчивы к коррозии и износу.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1921 Зажимные втулки для несущих болтов с шаровой головкой из нержавеющей стали, плоские 267 kB

Чертежи (общий обзор)

Зажимные втулки для несущих болтов с шаровой головкой из нержавеющей стали, плоские

Зажимные втулки для несущих болтов с шаровой головкой, из нержавеющей стали, плоские, форма А

подробнее

Чертежи

Зажимные втулки для несущих болтов с шаровой головкой, из нержавеющей стали, плоские, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1

D2D3D4D5D6L1L2L3XМомент
затяжки,
Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1921.10810A8M16x1,5249,83,1161025201,575 0,00 €
K1921.10815A8M16x1,5249,83,1161525201,575 0,00 €
K1921.10825A8M16249,83,1162535301,575 0,00 €
K1921.10835A8M16249,83,1163545401,575 0,00 €
K1921.11015A10M20x1,52812,25,1201530241,5100 0,00 €
K1921.11025A10M20x1,52812,25,1202535291,5100 0,00 €
K1921.11035A10M202812,25,1203545391,5100 0,00 €
K1921.11050A10M202812,25,1205060541,5100 0,00 €
K1921.11215A12M24x1,53214,75,1221532261,5150 0,00 €
K1921.11225A12M24x1,53214,75,1222540341,5150 0,00 €
K1921.11625A16M30x23919,25,1302545391,5200 0,00 €

Зажимные втулки для несущих болтов с шаровой головкой, из нержавеющей стали, плоские, форма В

подробнее

Чертежи

Зажимные втулки для несущих болтов с шаровой головкой, из нержавеющей стали, плоские, форма В

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1

D2D3D4D5D6L1L2L3L4XМомент
затяжки,
Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1921.11235B12M243214,75,1223550443,81,5150 0,00 €
K1921.11250B12M243214,75,12250655918,81,5150 0,00 €
K1921.11650B16M303919,25,13050655961,5200 0,00 €
K1921.11675B16M303919,25,130759084311,5200 0,00 €
K1921.12050B20M36x243265,1305070633,51,5200 0,00 €
K1921.12075B20M36x243265,13075958828,51,5200 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33