Группы товаров
Шарниры пружинные из стали, нержавеющей стали или алюминия 50 мм, пружина сжата
K1173_B

Шарниры пружинные из стали, нержавеющей стали или алюминия 50...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь, нержавеющая сталь 1.4301 или алюминий 5754.
Зажимная пружина из стали или нержавеющей стали.

Исполнение: Сталь оцинкованная.
Нержавеющая сталь и алюминий, без покрытия.
Зажимная пружина из цинково-алюминиевого сплава.
Указание:Шарниры роликовые.
Угол поворота 270°.

Крутящий момент пружины:
M(0°): 0,25 Нм/M(90°): 0,65 Нм/M(180°): 1,1 Нм

Для шарниров из алюминия следует использовать зажимные пружины из стали с цинково-алюминиевым сплавом.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1173_B Шарниры пружинные из стали, нержавеющей стали или алюминия 50 мм, пружина сжата 177 kB

Чертежи

Шарниры пружинные из стали, нержавеющей стали или алюминия 50 мм, пружина сжата

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
AA1BB1D

D1SCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1173.50501Сталь5095030542 0,00 €
K1173.150501нержавеющая сталь A250105030542 0,00 €
K1173.250501Алюминий5095030542 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33