- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Защёлки
- K0043
Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, с пружинной скобой до 500 Н, крепежные отверстия, запираемые
- K2356
Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, с пружинной скобой до 1300 Н, с боковыми крепежными отверстиями
- K0044
Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой до 2000 Н, со скрытыми крепежными отверстиями
- K1336
Защелки натяжные, из нержавеющей стали, со скобой DIN 3133, со скрытыми крепежными отверстиями
- K2357
Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой до 300 Н, со скрытыми крепежными отверстиями
- K0045
Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой до 3000 Н, со скрытыми крепежными отверстиями
- K2358
Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой, со скрытыми крепежными отверстиями
- K0046
Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, со скобой из листового металла до 1000 Н, с видимыми крепежными отверстиями, укороченная конструкция
- K0047
Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, со скобой из листового металла до 1000 Н, со скрытыми крепежными отверстиями, укороченная конструкция
- K0048
Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, со скобой из листового металла до 4000 Н, с видимыми крепежными отверстиями, удлиненная конструкция
- K0049
Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, со скобой из листового металла до 4000 Н, со скрытыми крепежными отверстиями, удлиненная конструкция
- K1357
Натяжные защелки, из нержавеющей стали, со скобой из листового металла и пусковым механизмом, со скрытыми крепежными отверстиями
- K2359
Зажимные крепежи Скрытые резьбовые отверстия
- K0050
Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, с подвижной треугольной скобой до 1000 Н, с видимыми крепежными отверстиями
- K0051
Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, с треугольной скобой до 6500 Н, с видимыми крепежными отверстиями
- K0052
Регулируемые натяжные защелки, из стали, со скобой до 30 500 Н, с боковыми крепежными отверстиями, усиленная конструкция
- K0043
Обратный крюк, для натяжных защелок, с пружинной скобой до 500 Н
- K0044
Обратный крюк, для натяжных защелок, со скобой до 2000 Н
- K1336
Обратный крюк, для натяжных защелок из нержавеющей стали, со скобой DIN 3133
- K0045
Обратный крюк, для натяжных защелок, со скобой до 3000 Н
- K0046
Обратный крюк, для регулируемых натяжных защелок со скобой из листового металла до 1 000 Н, укороченная конструкция
- K0048
Обратный крюк, для регулируемых натяжных защелок со скобой из листового металла до 4000 Н, удлиненная конструкция
- K0050
Обратный крюк, для регулируемых натяжных защелок, с подвижным треугольным натяжным крюком до 1000 Н
- K0051
Обратный крюк, для регулируемых натяжных защелок, с треугольной скобой до 6 500 Н
- K0052
Обратный крюк, для регулируемых натяжных защелок, со скобой до 30 500 Н, усиленная конструкция
- Защелки
- Замки-защелки
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K2359_ASBЗащелки натяжные, крепежные отверстия скрытые, запираемые |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Литье из цинкового сплава (под давлением).Исполнение: Черное порошковое покрытие, с блестящим или матовым хромированием.Указание:Натяжные защелки для легкого и надежного запирания дверей и крышек. Они обеспечивают виброустойчивую фиксацию при переходе за мертвую точку.
Натяжные защелки могут привинчиваться или приклепываться. Для крепления компонентов рекомендуется использовать болты с потайной головкой размером M3.
Литой под давлением корпус скрывает все функциональные элементы и поэтому защищен от демонтажа в закрытом состоянии.
Для варианта исполнения с цилиндрическим замком в комплект поставки входят 2 ключа. Ключ вынимается в двух положениях («открыто» и «закрыто»). Закрытие равнозначное, т. е. каждый замок можно открыть одним и тем же ключом.
Максимальная нагрузка 1200 Н.
Поставка с обратными крюками.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Исполнение 1 | Цвет основы | Поверхность корпуса | L | B | H | B1 | D | D1 | E | E1 | E2 | H1 | H2 | L1 | L2 | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2359.11064 | закрываемый | черный | с порошковым покрытием | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 |  | | 0,00 € | | K2359.21064 | закрываемый | - | с блестящим хромированием | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 |  | | 0,00 € | | K2359.31064 | закрываемый | - | с матовым хромированием | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 |  | | 0,00 € | | K2359.11076 | закрываемый | черный | с порошковым покрытием | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,6 | 8 | 4 | 16 | 6 |  | | 0,00 € | | K2359.21076 | закрываемый | - | с блестящим хромированием | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,8 | 8 | 4 | 16 | 6 |  | | 0,00 € | | K2359.31076 | закрываемый | - | с матовым хромированием | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,1 | 8 | 4 | 16 | 6 |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|