Группы товаров
Защелки из нержавеющей стали, с откидной ручкой, форма А
K1850_A

Защелки из нержавеющей стали, с откидной ручкой, форма А

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4401.

Исполнение: шлифованная и полированная или матовая электрополированная.Указание:Эти защелки разработаны с утопленной ручкой для установки заподлицо в дверях, клапанах и кожухах.
Доступно в двух размерах для дверных полотен различной толщины. Дополнительная фиксация путем запирания. Закрытие равнозначное, каждый замок можно открыть одним и тем же ключом.
Предварительно натянутая ручка препятствует дребезжанию.

Макс. крутящий момент для затягивания винтов: 2,4 Нм.

Форма A: запираемая
Форма B: не запираемая
Приведение в действие:При вытягивании ручки замок приводится в открытое положение, дверь можно открыть. Блокировка обеспечивается при автоматическом нажатии двери. Замок управляется также с обратной стороны.Применение:- автомобильная промышленность
- машиностроение
- строительство лодок и судостроение
- авиационная и космическая техника
- мобильные дома и караванинг
- медицинское оборудование
Монтаж:1. Вырез монтажного отверстия в соответствии со схемой.
2. Установка монтажного уголка.
3. Крепление монтажных частей с обратной стороны.
Объем поставкиМонтажное крепление, а также соответствующие винты (M4) и монтажный уголок входят в объем поставки.
Запираемые защелки поставляются соответственно с 2 ключами.
Болты (M5) для монтажного уголка не входят в объем поставки.
Указание на чертеже:
1) Дверное полотно
2) Рама
3) Ручка
4) Монтажный уголок
5) Высота монтажного крепления (см. таблицу H7)
6) Монтажное отверстие
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1850_A Защелки из нержавеющей стали, с откидной ручкой, форма А 373 kB

Чертежи

Защелки из нержавеющей стали, с откидной ручкой, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыПоверхность
корпуса
A

BB1B2DD1D2HH1H2H3H4H5H6H7CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1850.1102356044Aзапираемыйполированный1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143323 0,00 €
K1850.1112356044Aзапираемыйполированный1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143312,5 0,00 €
K1850.1102356055Aзапираемыйс матовой пескоструйной обработкой1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143323 0,00 €
K1850.1112356055Aзапираемыйс матовой пескоструйной обработкой1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143312,5 0,00 €
Номер заказаL

L1L2L3F=усилие удержания (Н)Тяговое
усилие
F1 Н
Диапазон
температур
°C
S= толщина полотна
двери в мм
БолтыCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1850.1102356044415,6118,6850100-2-12M4x6 0,00 €
K1850.1112356044415,6118,6850100-12-22M4x20 0,00 €
K1850.1102356055415,6118,6850100-2-12M4x6 0,00 €
K1850.1112356055415,6118,6850100-12-22M4x20 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33