Группы товаров
Маховики с 2 спицами из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой, форма E, с калибровым отверстием
K1525_E

Маховики с 2 спицами из алюминия, с откидной цилиндрической...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Маховик из алюминия.
Цилиндрическая ручка и колпачок втулки из термопласта, черные.
Ось цилиндрической ручки, вороненая сталь.
Установочный штифт ISO 4027 из стали с коэффициентом прочности 45 Н, черный.
Исполнение: Черное или серебристое порошковое покрытие.Указание:Радиальное и торцевое биение зубчатого обода: менее ≤ 0,4 мм.Монтаж:Облицовка втулки поставляется в разобранном виде.
Маховики можно закрепить на валу посредством поперечного штифта или винта с цилиндрической головкой DIN 6912 и установочной шайбы K0173 в осевом направлении путем шпоночного соединения.
Для исполнений с поперечным отверстием закрепление производится ввинчиванием установочного штифта ISO 4027.
Принадлежности:K0173 Шайбы установочные.
K1160 Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912.
Объем поставкиАлюминиевый маховик.
Колпачок втулки.
Откидная цилиндрическая ручка.
Установочный штифт ISO 4027 (конструкции с поперечным отверстием).
Указание на чертеже:
1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1525_E Маховики с 2 спицами из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой, форма E, с калибровым отверстием 837 kB

Чертежи

Маховики с 2 спицами из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой, форма E, с калибровым отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаТип формыAD1

D2D3D4D5D6HLL1L2L3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1525.125121черныйEС посадочным отверстием42125123119,9M62017,6105185649 0,00 €
K1525.125141черныйEС посадочным отверстием42125143119,9M62017,6105185649 0,00 €
K1525.160141черныйEС посадочным отверстием55160143626M82617,8137208057 0,00 €
K1525.160161черныйEС посадочным отверстием55160163626M82617,8137208057 0,00 €
K1525.125122серебристыйEС посадочным отверстием42125123119,9M62017,6105185649 0,00 €
K1525.125142серебристыйEС посадочным отверстием42125143119,9M62017,6105185649 0,00 €
K1525.160142серебристыйEС посадочным отверстием55160143626M82617,8137208057 0,00 €
K1525.160162серебристыйEС посадочным отверстием55160163626M82617,8137208057 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33