Группы товаров
Маховики с 2 спицами из алюминия, без ручки, форма B, с калибровым отверстием, шпоночным пазом и поперечным отверстием
K1523_B

Маховики с 2 спицами из алюминия, без ручки, форма B,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Маховик из алюминия.
Колпачок втулки из термопласта, черный.
Установочный штифт ISO 4027 из стали с коэффициентом прочности 45 Н, черный.
Исполнение: Черное или серебристое порошковое покрытие.Указание:Радиальное и торцевое биение зубчатого обода: менее ≤ 0,4 мм.Монтаж:Облицовка втулки поставляется в разобранном виде.
Маховики можно закрепить на валу посредством поперечного штифта или винта с цилиндрической головкой DIN 6912 и установочной шайбы K0173 в осевом направлении путем шпоночного соединения.
Для исполнений с поперечным отверстием закрепление производится ввинчиванием установочного штифта ISO 4027.
Принадлежности:K0173 Шайбы установочные.
K1160 Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912.
Объем поставкиАлюминиевый маховик.
Колпачок втулки.
Установочный штифт ISO 4027 (конструкции с поперечным отверстием).
Указание на чертеже:
1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1523_B Маховики с 2 спицами из алюминия, без ручки, форма B, с калибровым отверстием, шпоночным пазом и поперечным отверстием 812 kB

Чертежи

Маховики с 2 спицами из алюминия, без ручки, форма B, с калибровым отверстием, шпоночным пазом и поперечным отверстием
Маховики с 2 спицами из алюминия, без ручки, форма B, с калибровым отверстием, шпоночным пазом и поперечным отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаТип формыD1

D2D3L1L3HH2D7В3
Т
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1523.125121046черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением1251231183617,66,5M6413,8 0,00 €
K1523.125141056черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением1251431183617,66,5M6516,3 0,00 €
K1523.160141056черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением1601436204019,46,5M6516,3 0,00 €
K1523.160161056черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением1601636204019,48M6518,3 0,00 €
K1523.125122046серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением1251231183617,66,5M6413,8 0,00 €
K1523.125142056серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением1251431183617,66,5M6516,3 0,00 €
K1523.160142056серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением1601436204019,46,5M6516,3 0,00 €
K1523.160162056серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением1601636204019,48M6518,3 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33