- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- K1404
Магниты-заготовки (дисковые) из NdFeB
- K1405
Магниты-заготовки (дисковые) с отверстием из NdFeB
- K1406
Магниты-заготовки (блочные) из NdFeB
- K1407
Магниты-заготовки (стержневые) из AlNiCo
- K0545
Магниты круглые (магниты-прутки) альнико (AlNiCo), с допуском на посадку
- K0546
Магниты круглые (магниты-прутки) альнико (AlNiCo), без допуска на посадку
- K0547
Магниты круглые с цапфой (магниты-прутки) альнико (AlNiCo)
- K0548
Магниты (опора плоская) магнитотвердый феррит
- K0549
Магниты с резьбой (опора плоская) магнитотвердый феррит
- K1400
Магниты с внутренней резьбой (плоская опора) из магнитотвердого феррита, корпус из нержавеющей стали
- K0550
Магниты (опора плоская) самарий-кобальт (SmCo)
- K0551
Магниты круглые (магниты-прутки) самарий-кобальт (SmCo)
- K1395
Магниты круглые (магниты-прутки) самарий-кобальт (NdFeB)
- K1403
Круглые магниты с обрабатываемой поверхностью примагничивания (магниты-прутки) из NdFeB
- K0552
Магниты круглые с внутренней резьбой (магниты-прутки) неодим-железо-бор (NdFeB)
- K0553
Магниты (опора плоская) неодим-железо-бор (NdFeB)
- K1402
Магниты с крюком (плоская опора) из NdFeB
- K0554
Магниты с цилиндрическим отверстием (опора плоская) магнитотвердый феррит
- K1399
Магниты с цилиндрическим отверстием (плоская опора) из SmCo, корпус из нержавеющей стали
- K0555
Магниты с утопленным отверстием (опора плоская) магнитотвердый феррит
- K1408
Магниты с утопленным отверстием (плоская опора) из магнитотвердого феррита, корпус из нержавеющей стали
- K1401
Магниты с утопленным отверстием (плоская опора) из SmCo
- K1393
Магниты с утопленным отверстием (плоская опора) из NdFeB
- K0556
Магниты с внутренней резьбой (опора плоская) неодим-железо-бор (NdFeB)
- K1394
Магниты с внутренней резьбой (плоская опора) из магнитотвердого феррита
- K0557
Магниты круглые (в форме стакана)
- K0558
Магниты плоские (в форме стакана)
- K0559
Магниты (в форме кнопки с прорезью)
- K0560
Магниты (U-образной формы)
- K0561
Защитные резиновые чехлы для плоских магнитов
- K0562
Магниты с внутренней резьбой (опора плоская) защитная резиновая оболочка, неодим-железо-бор (NdFeB)
- K1396
Магниты с внутренней резьбой (плоская опора) из NdFeB, прямоугольные, с защитной резиновой оболочкой
- K0563
Магниты с резьбовой втулкой (опора плоская) защитная резиновая оболочка, неодим-железо-бор NdFeB
- K0564
Магниты с установочным винтом (опора плоская) защитная резиновая оболочка, неодим-железо-бор (NdFeB)
- K1397
Магниты с резьбовой цапфой (магниты-прутки) из NdFeB, с обрезиненной поверхностью примагничивания
- K0565
Магниты с отверстием (опора плоская) защитная резиновая оболочка, неодим-железо-бор (NdFeB)
- K1398
Магниты (удерживающие магниты) из магнитотвердого феррита
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0551_BМагниты круглые (магниты-прутки) самарий-кобальт (SmCo), форма B |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Втулка, латунь. Магнитный сердечник, самарий-кобальт (SmCo).Указание:Гладкая конструкция, экранированная система. Диаметр «D», шлифованный, с допуском на посадку, h6. Магниты-прутки SmCo ни в коем случае нельзя напрямую впрессовывать в железо, так как в результате магнитного замыкания возникнут потери силы сцепления. Удерживающие магниты SmCo в особенности подходят для непосредственного применения в машинах точечной сварки, поскольку не допускают размагничивания.Диапазон температур:макс. 200 °CУказание на чертеже: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | D | D1 | H | T | Сила сцепления, Н | Отступ для железных стенок, мм | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0551.02 | B | 6 | M3 | 20 | 5 | 8 | 1,5 |  | | 0,00 € | | K0551.04 | B | 8 | M3 | 20 | 5 | 22 | 1,5 |  | | 0,00 € | | K0551.06 | B | 10 | M4 | 20 | 7 | 40 | 2 |  | | 0,00 € | | K0551.08 | B | 13 | M4 | 20 | 7 | 60 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0551.10 | B | 16 | M4 | 25 | 8 | 125 | 3 |  | | 0,00 € | | K0551.12 | B | 20 | M6 | 25 | 6 | 250 | 4 |  | | 0,00 € | | K0551.14 | B | 25 | M6 | 35 | 8 | 400 | 5 |  | | 0,00 € | | K0551.16 | B | 32 | M6 | 40 | 6 | 600 | 6 |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|