- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- K1362
Накидной / рожковый ключ с насадками
- K1361
Торцевые головки и пластиковые вставки
- K2243
Предохранительные накладки для переставных клещей
- K2242
Переставные клещи с предохранительными накладками
- K0787
Крючковый ключ с выступом DIN 1810A, расширенный
- K2400
Шарнирный крючковый ключ с выступом
- K2401
Крючковый ключ с цапфой DIN 1810B
- K2058
Торцевые штифтовые гаечные ключи, регулируемые, изогнутые
- K2181
Торцевые штифтовые гаечные ключи, регулируемые
- K1629
Складские контейнеры из пластика под профильный паз типа I, профильный паз типа B и профиль траверсы
- K1629
Контейнер из антистатической пластмассы для подвесного профиля
- K1630
Адаптер из пластмассы, для профильного паза, поворотный
- K1630
Адаптер из антистатической пластмассы, для профильного паза, поворотный
- K1631
Грейферные ковши из пластмассы, для профильного паза тип I, профильного паза тип B и подвесного профиля
- K1631
Складские лотки из антистатического пластика, под профильный паз типа I, профильный паз типа B и профиль траверсы
- K1632
Держатель стакана из пластика под алюминиевые профили, закрытых или открытых
- K1632
Держатель стакана из антистатического пластика под алюминиевые профили, с донышком
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K2401Крючковый ключ с цапфой DIN 1810B |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Специальная сталь.Исполнение: Закаленные и отоженные, вороненые.Указание:Для гаек с радиальными отверстиями DIN 1816. С закругленными кромками для более удобного обращения.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | для круглых гаек с радиальными отверстиями DIN 1816 | D мин. | D макс. | D1 | L | T | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2401.012014 | - | 12 | 14 | 2 | 110 | 3 |  | | 0,00 € | | K2401.020022 | - | 20 | 22 | 2,5 | 110 | 3 |  | | 0,00 € | | K2401.016018 | - | 16 | 18 | 2,5 | 110 | 3 |  | | 0,00 € | | K2401.025028 | M10, M12 | 25 | 28 | 3 | 136 | 4 |  | | 0,00 € | | K2401.030032 | M14, M16 | 30 | 32 | 4 | 136 | 4 |  | | 0,00 € | | K2401.034036 | M18, M20 | 34 | 36 | 4 | 170 | 5 |  | | 0,00 € | | K2401.040042 | M22, M24 | 40 | 42 | 4 | 170 | 5 |  | | 0,00 € | | K2401.052055 | M32, M35 | 52 | 55 | 5 | 206 | 6 |  | | 0,00 € | | K2401.045050 | M26 - M30 | 45 | 50 | 5 | 206 | 6 |  | | 0,00 € | | K2401.058062 | M38 - M42 | 58 | 62 | 5 | 240 | 7 |  | | 0,00 € | | K2401.068075 | M45 - M50 | 68 | 75 | 6 | 240 | 7 |  | | 0,00 € | | K2401.095100 | M62 - M70 | 95 | 100 | 8 | 280 | 8 |  | | 0,00 € | | K2401.080090 | M52 - M60 | 80 | 90 | 6 | 280 | 8 |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|