- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1554Нажимные пружины для прихватов |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Проволока из пружинной стали EN 10270-1-DH.Указание:Нажимные пружины поставляются только длиной 400 мм.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | D | Di | LO | S | Упругость F макс. (Н) | Ход пружины f за один оборот | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1554.06 | 1 | 6,5 | 400 | 3 | 32 | 1,3 |  | | 0,00 € | | K1554.08 | 1 | 8,5 | 400 | 4 | 25 | 2,1 |  | | 0,00 € | | K1554.10 | 1,2 | 10,5 | 400 | 4 | 35 | 2,7 |  | | 0,00 € | | K1554.12 | 1,4 | 12,5 | 400 | 5 | 47 | 3,3 |  | | 0,00 € | | K1554.14 | 1,5 | 14,5 | 400 | 6 | 50 | 4 |  | | 0,00 € | | K1554.16 | 1,6 | 16,5 | 400 | 7 | 53 | 4,8 |  | | 0,00 € | | K1554.18 | 1,8 | 18,5 | 400 | 7 | 68 | 5,4 |  | | 0,00 € | | K1554.20 | 1,8 | 20,5 | 400 | 8 | 62 | 6,5 |  | | 0,00 € | | K1554.24 | 2 | 25 | 400 | 9 | 70 | 8,6 |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|