Группы товаров
Зажимы поворотные гидравлические, двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом, форма А, фланец вверху
K1864_A

Зажимы поворотные гидравлические, двустороннего/одностороннего...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Поворотные зажимы предназначены для зажимных устройств, в которых точки зажима должны быть свободны при извлечении или установке. Поворотные зажимы работают как тяговые цилиндры одностороннего или двустороннего действия. На выбор предлагается три типа корпуса для поворотных зажимов, а также различные способы активации. Движение зажатия инициируется в результате наложения поворотного и подъемного движений. Фактический ход зажима осуществляется затем при линейном перемещении. Доступно большое количество вариантов с левым или правым углом поворота 90°. Поворотные зажимы долговечны, так как имеют металлический скребок для защиты от стружки, а защита от перегрузок предохраняет поворотный механизм от повреждений в случае блокировки процесса поворота.Материал:Корпус и поршень из стали.
Уплотнение из НБК.
Исполнение: Вороненый корпус.
Закаленный поршень.
Указание:Если допустимый объемный расход на поворотном зажиме превышен, необходимо установить обратный дроссельный клапан.
Допустимое рабочее давление поворотного зажима зависит от длины зажимной планки.
При монтаже зажимных планок их необходимо удерживать на месте, чтобы не повредить шариковую направляющую поворотного зажима.
В зависимости от вентиляционного соединения металлокерамический фильтр необходимо заменить резьбовой пробкой на поворотных зажимах одностороннего действия.

Зажимная планка для поворотного зажима не входит в комплект поставки.

Соблюдайте указания по технике безопасности.
Приведение в действие:– Резьбовое соединение.
– Фланцевое соединение с уплотнительным кольцом.
– Просверленные каналы.
Технические данные:Макс. рабочее давление: 500 бар.Монтаж:См. монтажный контур.Преимущества:– Встроенный металлический грязесъемник.
– Встроенная защита от перегрузки.
– Доступ к заготовке без столкновений.
– Множество вариантов.
– Подача давления через различные варианты подключения.
По запросу:Увеличенный диаметр поршня и ход поршня, больше углов поворота, различные крепления зажимной планки, с контролем положения.Принадлежности:Зажимная планка для поворотного зажима K1865.Объем поставкиВ объем поставки входит 1 винт или гайка для крепления зажимной планки.Указание на чертеже:
Форма A: фланец вверху
Форма B: фланец внизу
Форма C: ввертная резьба

1) Монтажный контур
2) См. принадлежности
3) В цилиндрах одностороннего действия соединение оснащено встроенным металлокерамическим фильтром
4) с поворотом влево
5) с поворотом вправо
6) Зажим
7) Ослабление или удаление воздуха при цилиндрах одностороннего действия
Особенности:
RoHS

Чертежи

Зажимы поворотные гидравлические, двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом, форма А, фланец вверху

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыСпособ
присоединения
Направление
поворота
Диаметр
поршня
Рабочие
перемещение
B

B1B2В3
DD1D2D3D4D8GG1HH1H2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1864.25101404190211Aдвустороннего действия-слева25105037283244,823,520116,645M18x1,5M6126,57857 0,00 €
K1864.25101404190111Aдвустороннего действия-справа25105037283244,823,520116,645M18x1,5M6126,57857 0,00 €
K1864.25251404190211Aдвустороннего действия-слева25255037283244,823,520116,645M18x1,5M6158,59473 0,00 €
K1864.25251404190111Aдвустороннего действия-справа25255037283244,823,520116,645M18x1,5M6158,59473 0,00 €
K1864.40131404190211Aдвустороннего действия-слева40136348414659,833,53215960M28x1,5M8147,59466 0,00 €
K1864.40131404190111Aдвустороннего действия-справа40136348414659,833,53215960M28x1,5M8147,59466 0,00 €
K1864.40251404190111Aдвустороннего действия-справа40256348414659,833,53215960M28x1,5M8173,510779 0,00 €
K1864.40251404190211Aдвустороннего действия-слева40256348414659,833,53215960M28x1,5M8173,510779 0,00 €
K1864.25102404190111Aодностороннего действия-справа25105037283244,823,520116,645M18x1,5M6126,57857 0,00 €
K1864.25102404190211Aодностороннего действия-слева25105037283244,823,520116,645M18x1,5M6126,57857 0,00 €
K1864.40132404190111Aодностороннего действия-справа40136348414659,833,53215960M28x1,5M8147,59466 0,00 €
K1864.40132404190211Aодностороннего действия-слева40136348414659,833,53215960M28x1,5M8147,59466 0,00 €
Номер заказаФормаH3H4H5H6H7H8LL1L2L3L4L5SWОбъемный
поток макс.
(см³/с)
Маслоемкость/
ход (см³)
Маслоемкость/
обратный ход
(см³)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1864.25101404190211A34149188107026,520301726,5273,23,28,8 0,00 €
K1864.25101404190111A34149188107026,520301726,5273,23,28,8 0,00 €
K1864.25251404190211A341491810257026,520301726,5273,2617 0,00 €
K1864.25251404190111A341491810257026,520301726,5273,2617 0,00 €
K1864.40131404190211A401410199138534,52738243140101027,7 0,00 €
K1864.40131404190111A401410199138534,52738243140101027,7 0,00 €
K1864.40251404190111A4014101910258534,52738243140101644 0,00 €
K1864.40251404190211A4014101910258534,52738243140101644 0,00 €
K1864.25102404190111A34149188107026,520301726,5273,23,2- 0,00 €
K1864.25102404190211A34149188107026,520301726,5273,23,2- 0,00 €
K1864.40132404190111A401410199138534,527382431401010- 0,00 €
K1864.40132404190211A401410199138534,527382431401010- 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33