|
|
K0310 inchФиксаторы пружинные со шлицем и шариком, нержавеющая сталь -... |
назад |
|
|
ОписаниеМатериал:Гильза 1.4305 (соответствует AISI 303).
шар .
пружина . Исполнение: Без покрытия. Закаленный шар.Указание:Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Пружинные упорные детали со шлицем и шариком, из нержавеющей стали, стандартной упругости – inch |
подробнее |
Номер заказа | D | D1 | L | H | N | Начальная упругость F1 прибл., Н | Конечная упругость F2 прибл., Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0310.AD | 6-32 | 1,5 | 7 | 0,4 | 0,4 | 1,5 | 3 | | | 0,00 € | | K0310.AE | 8-32 | 2,5 | 9 | 0,8 | 0,6 | 4 | 10 | | | 0,00 € | | K0310.AG | 8-36 | 2,5 | 9 | 0,8 | 0,6 | 4 | 10 | | | 0,00 € | | K0310.A1 | 10-32 | 3 | 12 | 0,9 | 0,8 | 6 | 11 | | | 0,00 € | | K0310.A2 | 1/4-20 | 3,5 | 14 | 1 | 1 | 9 | 13 | | | 0,00 € | | K0310.AJ | 1/4-28 | 3,5 | 14 | 1 | 1 | 9 | 13 | | | 0,00 € | | K0310.A3 | 5/16-18 | 5 | 16 | 1,5 | 1,2 | 15 | 30 | | | 0,00 € | | K0310.A4 | 3/8-16 | 6 | 19 | 2 | 1,6 | 20 | 35 | | | 0,00 € | | K0310.A5 | 1/2-13 | 8 | 22 | 2,5 | 2 | 30 | 55 | | | 0,00 € | | K0310.A6 | 5/8-11 | 10 | 24 | 3,5 | 2,5 | 65 | 125 | | | 0,00 € | |
|
Пружинные упорные детали со шлицем и шариком, из нержавеющей стали, повышенной упругости – inch |
подробнее |
Номер заказа | D | D1 | L | H | N | Начальная упругость F1 прибл., Н | Конечная упругость F2 прибл., Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0310.2A1 | 10-32 | 3 | 12 | 0,9 | 0,8 | 19 | 30 | | | 0,00 € | | K0310.2A2 | 1/4-20 | 3,5 | 14 | 1 | 1 | 28 | 40 | | | 0,00 € | | K0310.2AJ | 1/4-28 | 3,5 | 14 | 1 | 1 | 28 | 40 | | | 0,00 € | | K0310.2A3 | 5/16-18 | 5 | 16 | 1,5 | 1,2 | 47 | 73 | | | 0,00 € | | K0310.2A4 | 3/8-16 | 6 | 19 | 2 | 1,6 | 66 | 100 | | | 0,00 € | | K0310.2A5 | 1/2-13 | 8 | 22 | 2,5 | 2 | 66 | 120 | | | 0,00 € | | K0310.2A6 | 5/8-11 | 10 | 24 | 3,5 | 2,5 | 90 | 180 | | | 0,00 € | |
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|