|
|
K0310 inchФиксаторы пружинные со шлицем и шариком, нержавеющая сталь -... |
назад |
|
|
ОписаниеМатериал:Гильза 1.4305 (соответствует AISI 303).
шар .
пружина . Исполнение: Без покрытия. Закаленный шар.Указание:Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Упругость | D | D1 | H | L | N | Начальная упругость F1 прибл., Н | Конечная упругость F2 прибл., Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0310.AD | Стандартная | 6-32 | 1,5 | 0,4 | 7 | 0,4 | 1,5 | 3 | | | 0,00 € | | K0310.AE | Стандартная | 8-32 | 2,5 | 0,8 | 9 | 0,6 | 4 | 10 | | | 0,00 € | | K0310.AG | Стандартная | 8-36 | 2,5 | 0,8 | 9 | 0,6 | 4 | 10 | | | 0,00 € | | K0310.A1 | Стандартная | 10-32 | 3 | 0,9 | 12 | 0,8 | 6 | 11 | | | 0,00 € | | K0310.A2 | Стандартная | 1/4-20 | 3,5 | 1 | 14 | 1 | 9 | 13 | | | 0,00 € | | K0310.AJ | Стандартная | 1/4-28 | 3,5 | 1 | 14 | 1 | 9 | 13 | | | 0,00 € | | K0310.A3 | Стандартная | 5/16-18 | 5 | 1,5 | 16 | 1,2 | 15 | 30 | | | 0,00 € | | K0310.A4 | Стандартная | 3/8-16 | 6 | 2 | 19 | 1,6 | 20 | 35 | | | 0,00 € | | K0310.A5 | Стандартная | 1/2-13 | 8 | 2,5 | 22 | 2 | 30 | 55 | | | 0,00 € | | K0310.A6 | Стандартная | 5/8-11 | 10 | 3,5 | 24 | 2,5 | 65 | 125 | | | 0,00 € | | K0310.2A1 | Повышенная | 10-32 | 3 | 0,9 | 12 | 0,8 | 19 | 30 | | | 0,00 € | | K0310.2A2 | Повышенная | 1/4-20 | 3,5 | 1 | 14 | 1 | 28 | 40 | | | 0,00 € | | K0310.2AJ | Повышенная | 1/4-28 | 3,5 | 1 | 14 | 1 | 28 | 40 | | | 0,00 € | | K0310.2A3 | Повышенная | 5/16-18 | 5 | 1,5 | 16 | 1,2 | 47 | 73 | | | 0,00 € | | K0310.2A4 | Повышенная | 3/8-16 | 6 | 2 | 19 | 1,6 | 66 | 100 | | | 0,00 € | | K0310.2A5 | Повышенная | 1/2-13 | 8 | 2,5 | 22 | 2 | 66 | 120 | | | 0,00 € | | K0310.2A6 | Повышенная | 5/8-11 | 10 | 3,5 | 24 | 2,5 | 90 | 180 | | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|