Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненная.Указание:Несущие пластины служат для позиционирования глубинных зажимов, регулируемых, ступенчатых и глубинных зажимов, ступенчатых .
Сквозные отверстия (G) для винтов с цилиндрической головкой DIN 912 служат для закрепления несущей пластины на соответствующих базовых элементах. Резьбовые отверстия (F) служат для закрепления глубинных зажимов.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0853 Несущие пластины 486 kB

Чертежи

Несущие пластины

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаBFG
Сквозное отверстие для
винта с цилиндрической головкой DIN 912
HH1LL1L3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0853.9400811625M8M8167502512,5 0,00 €
K0853.9400812025M8M8209502512,5 0,00 €
K0853.9400812525M8M82513502512,5 0,00 €
K0853.9400813225M8M83220502512,5 0,00 €
K0853.9400814025M8M84028502512,5 0,00 €
K0853.9401202035M12M12205855020 0,00 €
K0853.9401202535M12M122512855020 0,00 €
K0853.9401203235M12M123212855020 0,00 €
K0853.9401204035M12M124012855020 0,00 €
K0853.9401205035M12M125012855020 0,00 €
K0853.9401602540M16M16256905025 0,00 €
K0853.9401603240M16M163213905025 0,00 €
K0853.9401604040M16M164015905025 0,00 €
K0853.9401605040M16M165015905025 0,00 €
K0853.9401606340M16M166315905025 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33