Группы товаров
Угловой редуктор вращения для зажима NC
K1377

Угловой редуктор вращения для зажима NC

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из стали.
Редуктор, сталь.
Указание:Угловой редуктор вращения применяется для управления зажимом NC сверху или при ограниченном доступном пространстве.

- Передаточное отношение 1 : 1,4.
- Без угловой передачи NC-зажима макс. 4,5 оборота. С угловой передачей NC-зажима макс. 6,3 оборота.
- Угловой редуктор особенно подходит для применения на станках NC при использовании зажимных кубов/колонн. Угловой редуктор вращения может применяться для управления зажимом NC сверху или при ограниченном доступном пространстве.

Подходит для K1238.125470
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1377 Угловой редуктор вращения для зажима NC 160 kB

Чертежи

Угловой редуктор вращения для зажима NC

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаBH

LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1377.1254345124,5 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33