Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: закалённая и шлифованная.Указание:Втулки с захватно-зажимная поверхность формы B для максимальной силы удержания..Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0591_B Втулки для ступенчатого кулачка, форма B 102 kB

Чертежи

Втулки для ступенчатого кулачка, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаBB1HLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0591.065217B17119,265 0,00 €
K0591.080217B17119,280 0,00 €
K0591.125217B17119,2125 0,00 €
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
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33