- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Зажимные приспособления
- Технология зажима обрабатываемых деталей
- Модульные зажимные приспособления
- Зажимные приспособления в нулевой точке
- Система «Нулевая точка»
- Модульная система зажима для 5-осевой обработки, типоразмер 80
- Модульная система зажима для 5-осевой обработки, типоразмер 50
- Модульная система зажима для 5-осевой обработки, типоразмер 138
- Система установки и зажима
- K0935
Позиционирующие цилиндры Ball Lock
- K0935
Ремкомплект
- K1474
Позиционирующие цилиндры стальные Ball Lock
- K1474
Ремонтный комплект для позиционирующих цилиндров, нержавеющая сталь
- K0935
Позиционирующий цилиндр Ball Lock, сталь, с зажимной рукояткой
- K0935
Позиционирующий цилиндр Ball Lock, сталь, с грибковой ручкой
- K0935
Позиционирующие цилиндры с зажимом быстрого действия
- K0936
Центрирующие втулки
- K1475
Центрирующие втулки стальные
- K0937
Приемные втулки, форма A (запрессовываются с задней стороны)
- K1476
Приемные втулки, нержавеющая сталь форма A (запрессовываются с обратной стороны)
- K0938
Приемные втулки, форма B (навинчивается с передней стороны)
- K1477
Приемные втулки, нержавеющая сталь форма B (крепление винтами с лицевой стороны)
- K1802
Позиционирующие цилиндры с клиновой системой зажима
- K1802
Ремонтный комплект для позиционирующих цилиндров
- K1219
Позиционирующие цилиндры пневматические
- K1220
Зажимные втулки из стали, никелированные, для пневматических позиционирующих цилиндров
- K1486
Позиционирующие цилиндры пневматические
- K1487
Зажимные втулки из стали, закалённые и воронёные, для пневматических позиционирующих цилиндров
- K1738
Позиционирующие цилиндры из нержавеющей стали, пневматические
- K1739
Зажимные втулки из нержавеющей стали для позиционирующих цилиндров, пневматические
- K1740
Позиционирующие крепления круглые из нержавеющей стали, пневматические
- K1741
Позиционирующие крепления фланцевые из нержавеющей стали, пневматические
- K1564
Зажимные болты, нержавеющая сталь
- K1742
Самоцентрирующийся зажим из нержавеющей стали, пневматический
- Зажимные приспособления тисочного типа
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1219_AПозиционирующие цилиндры, пневматические, форма A |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: никелированный.Указание:При активации с помощью воздуха освобождаются 3 зажимных шарика. 3 зажимных шарика перемещаются внутрь, приспособление можно сменить. При удалении воздуха 3 зажимных шарика перемещаются наружу, приспособление зажимается. Эта легкая в обслуживании система позволяет существенно сократить время на переоснастку.
Точность повторения составляет ± 0,01 мм.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D8 | D10 | D11 | H | H2 | H1 | H3 | H4 | H5 | H7 | Усилие зажима F1 Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1219.112 | A | 12 | 40 | 24 | 23,4 | 4,5 | 8 | 32 | 23,8 | 41 | M4 | 8 | 8 | 29,5 | 25 | 3,5 | 8,5 | 8,5 | 250 |  | | 0,00 € | | K1219.116 | A | 16 | 51 | 32 | 31,4 | 5,5 | 9,5 | 41 | 31,8 | 52 | M5 | 8,5 | 9,5 | 31,7 | 28,5 | 4 | 9 | 10 | 350 |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|