- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Зажимные приспособления
- Технология зажима обрабатываемых деталей
- Модульные зажимные приспособления
- Зажимные приспособления в нулевой точке
- Система «Нулевая точка»
- Модульная система зажима для 5-осевой обработки, типоразмер 80
- Модульная система зажима для 5-осевой обработки, типоразмер 50
- Модульная система зажима для 5-осевой обработки, типоразмер 138
- Система установки и зажима
- K0935
Позиционирующие цилиндры Ball Lock
- K0935
Ремкомплект
- K1474
Позиционирующие цилиндры стальные Ball Lock
- K1474
Ремонтный комплект для позиционирующих цилиндров, нержавеющая сталь
- K0935
Позиционирующий цилиндр Ball Lock, сталь, с зажимной рукояткой
- K0935
Позиционирующий цилиндр Ball Lock, сталь, с грибковой ручкой
- K0935
Позиционирующие цилиндры с зажимом быстрого действия
- K0936
Центрирующие втулки
- K1475
Центрирующие втулки стальные
- K0937
Приемные втулки, форма A (запрессовываются с задней стороны)
- K1476
Приемные втулки, нержавеющая сталь форма A (запрессовываются с обратной стороны)
- K0938
Приемные втулки, форма B (навинчивается с передней стороны)
- K1477
Приемные втулки, нержавеющая сталь форма B (крепление винтами с лицевой стороны)
- K1802
Позиционирующие цилиндры с клиновой системой зажима
- K1802
Ремонтный комплект для позиционирующих цилиндров
- K1219
Позиционирующие цилиндры пневматические
- K1220
Зажимные втулки из стали, никелированные, для пневматических позиционирующих цилиндров
- K1486
Позиционирующие цилиндры пневматические
- K1487
Зажимные втулки из стали, закалённые и воронёные, для пневматических позиционирующих цилиндров
- K1738
Позиционирующие цилиндры из нержавеющей стали, пневматические
- K1739
Зажимные втулки из нержавеющей стали для позиционирующих цилиндров, пневматические
- K1740
Позиционирующие крепления круглые из нержавеющей стали, пневматические
- K1741
Позиционирующие крепления фланцевые из нержавеющей стали, пневматические
- K1564
Зажимные болты, нержавеющая сталь
- K1742
Самоцентрирующийся зажим из нержавеющей стали, пневматический
- Зажимные приспособления тисочного типа
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1487_AЗажимные втулки из стали, для пневматических позиционирующих... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: Корпус закаленный и вороненый. Функциональные поверхности шлифованные.Указание:Зажимные втулки устанавливаются в пластины приспособлений или в сменные пластины и образуют ответную деталь для позиционирующего цилиндра. Зажимные втулки центрируются в калибровом отверстии и закрепляются с помощью 4 болтов. В ежедневном использовании шары позиционирующего цилиндра входят во внутренний паз зажимной втулки и обеспечивают быструю, надежную и точную смену. Это позволяет сократить время на переоснащение и замену.Внимание:Необходимо соблюдать указания по установке зажимных втулок.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1487.11660 | A | 16 | 60 | 28 | 27,5 | 38 | M5 | 50 | M5 | 28 | 28 | 8 | 15 | 10 | 2,5 | 16 | 12 |  | | 0,00 € | | K1487.12075 | A | 20 | 75 | 36 | 35,5 | 48 | M6 | 62 | M6 | 36 | 36 | 10 | 19 | 14 | 3,5 | 20 | 16 |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|