- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Chaves fecho, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Pinos de aço temperado. Botão recartilhado de aço temperado.Versão:Pino temperado e retificado. Botão recartilhado temperado e brunido.Indicação:O comprimento do pino de fixação deve ser adaptado à peça de trabalho pelo cliente. A dimensão C define o comprimento do pino de fixação no estado não usinado. A dimensão C deve ser ajustada pelo cliente de acordo com a espessura da peça de trabalho. A dimensão da rosca J deve então ser cortada no pino de guia. Observar o desenho de montagem para determinar o comprimento do pino de fixação. Após a usinagem do pino de fixação no comprimento total correto, o botão recartilhado é preso ao pino de guia com os dois pinos sem cabeça e travado. Acessórios:para: K0910.3240... para K0910.005050 e K0910.006050, K0910.4050... para K0910.008080 e K0910.010080Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|