- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0838Grampos deslocáveis |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado 1.0503.Versão:peça temperada e brunida.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A | B | C | D | E | F | G | H | Força de tensão N | Torque de aperto máx Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0838.08063 | 63 | 19 | 12 | 19 | 36 | 7 | 9 | M8 | 3200-8000 | 17 |  | | 0,00 € | | K0838.08080 | 80 | 19 | 12 | 19 | 53 | 7 | 9 | M8 | 3500-8600 | 17 |  | | 0,00 € | | K0838.10080 | 80 | 25 | 16 | 25 | 45 | 10 | 11 | M10 | 6800-16900 | 45 |  | | 0,00 € | | K0838.10100 | 100 | 25 | 16 | 25 | 65 | 10 | 11 | M10 | 7300-18300 | 45 |  | | 0,00 € | | K0838.10125 | 125 | 25 | 16 | 25 | 90 | 10 | 11 | M10 | 7700-19300 | 45 |  | | 0,00 € | | K0838.12100 | 100 | 32 | 19 | 28 | 60 | 10 | 13 | M12 | 10200-25600 | 80 |  | | 0,00 € | | K0838.12125 | 125 | 32 | 19 | 28 | 85 | 10 | 13 | M12 | 11000-27500 | 80 |  | | 0,00 € | | K0838.12160 | 160 | 32 | 19 | 28 | 120 | 10 | 13 | M12 | 11600-29000 | 80 |  | | 0,00 € | | K0838.16125 | 125 | 38 | 25 | 36 | 73 | 12 | 17 | M16 | 12100-30300 | 129 |  | | 0,00 € | | K0838.16160 | 160 | 38 | 25 | 36 | 108 | 12 | 17 | M16 | 13200-33000 | 129 |  | | 0,00 € | | K0838.16200 | 200 | 38 | 25 | 36 | 148 | 12 | 17 | M16 | 13900-34700 | 129 |  | | 0,00 € | | K0838.20160 | 160 | 50 | 25 | 45 | 90 | 15 | 21 | M20 | 15000-36000 | 183 |  | | 0,00 € | | K0838.20200 | 200 | 50 | 32 | 45 | 130 | 15 | 21 | M20 | 16000-37000 | 183 |  | | 0,00 € | | K0838.20250 | 250 | 50 | 32 | 45 | 180 | 15 | 21 | M20 | 17000-38000 | 183 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|