- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Chaves fecho, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0890Grampo de fixação com força de fixação para baixo |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo básico de aço. Mordente de aço cementado. Bucha de centragem com colar em aço temperado.Versão:brunido. Mordente cementado.Indicação:Devido ao seu formato achatado, os grampos de fixação com força de aperto para baixo são adequados para a usinagem de baixas peças. Os mordentes endurecidos fixam simultaneamente para frente e para baixo, através da cunha de fixação.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A | B | D | D1 | D2 | E | E1 | H | H1 | H2 | K | K1 | L | L1 | L2 | W | X | Y | Z | Z1 | Força de tensão kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0890.006 | 80 | 24 | 12,2 | 16 | 6,5 | 2,5 | 0,6 | 21 | 25,5 | 9 | 25,5 | 2 | 44,5 | 2,5 | 13,5 | 7 | 4,5 | 11 | 5 | 3 | 3 |  | | 0,00 € | | K0890.010 | 120 | 39 | 18,2 | 24 | 10,5 | 4 | 1 | 34 | 40 | 20 | 40,5 | 2,5 | 65,5 | 4 | 21,5 | 10 | 6 | 15 | 8 | 4,5 | 16 |  | | 0,00 € | | K0890.016 | 186 | 60 | 26,2 | 35 | 17 | 7 | 1,5 | 51 | 59 | 22 | 60,5 | 4 | 105 | 6,5 | 35,5 | 16 | 9 | 24 | 14 | 9 | 31 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|