Grupos de mercadorias
Conjunto de fixação de peças de trabalho redondas
K0989

Conjunto de fixação de peças de trabalho redondas

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ferramenta.Versão:Mordente endurecido, superfície sem tratamento.
Pinos endurecidos, brunidos.
Indicação:Para a fixação de peças de trabalho redondas.
Curso de tensão máximo do mordente de 1 mm.

O fornecimento é efetuado em pares.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0989 Conjunto de fixação de peças de trabalho redondas 283 kB

Desenhos

Conjunto de fixação de peças de trabalho redondas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

BÁrea de fixação
mín. - máx.
CADAces.PreçoEncomendar
K0989.090359020 mm - 250 mm 0,00 €
K0989.1253512520 mm - 320 mm 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33