Grupos de mercadorias
Mordente escalonado de encaixe para usinagem de 5 eixos
K1115

Mordente escalonado de encaixe para usinagem de 5 eixos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Mordente escalonado endurecido, superfícies de fixação polidas.
Barra serrilhada endurecida.
Indicação para encomenda:Mordentes escalonados de encaixe na versão alta em pares com dois insertos recartilhados tipo gripper e três fusos de fixação com comprimentos diferentes.Indicação:A peça de trabalho será fixada primeiramente com o fuso centralizador inferior e depois reapertada com o fuso superior.

Equipamento básico:
Para mordente com largura de 80 mm.
Fornecimento do mordente escalonado de encaixe na versão alta em pares com 2 insertos recartilhados tipo “Gripper" e 3 fusos de fixação com comprimentos diferentes.
1. Comprimento 80 mm, área de fixação 6 mm a 35 mm.
2. Comprimento 140 mm, área de fixação 6 mm a 95 mm.
3. Comprimento 200 mm, área de fixação 6 mm a 155 mm.

Para morsa autocentrante com largura de mordente de 125 mm.
Fornecimento do mordente escalonado de encaixe na versão alta em pares com 2 insertos tipo "Gripper" e 3 fusos de fixação com comprimentos diferentes.
1. Comprimento 110 mm, área de fixação 6 mm a 60 mm.
2. Comprimento 245 mm, área de fixação 6 mm a 200 mm.
3. Comprimento 315 mm, área de fixação 6 mm a 270 mm.
Vantagens:Ideal para a usinagem de 5 lados. Estrutura maior na mesa de trabalho para máquinas com 5 eixos. Força de tensão age diretamente abaixo da peça de trabalho. Os mordentes modulares podem ser reequipados para morsas autocentrantes de 80mm e 125mm. A peça de trabalho será fixada primeiramente com o fuso centralizador inferior e depois reapertada com o fuso superior.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1115 Mordente escalonado de encaixe para usinagem de 5 eixos 404 kB

Desenhos

Mordente escalonado de encaixe para usinagem de 5 eixos
Mordente escalonado de encaixe para usinagem de 5 eixos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

VersãoBB1B2H

H1LPeso
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1115.0801para usinagem de 5 eixos5323176265,1802,689 0,00 €
K1115.1251para usinagem de 5 eixos6723179093,11252,5 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33