Grupos de mercadorias
Cantoneira de fixação bilateral de ferro fundido cinzento com superfícies de fixação pré-usinadas
K0803

Cantoneira de fixação bilateral de ferro fundido cinzento com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 300.Versão:Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.
As superfícies de fixação são pré-usinadas com 1 mm de medida excedente.
Indicação:As cantoneiras modulares com superfícies de fixação pré-usinadas proporcionam uma solução rápida e econômica para a fabricação de estruturas básicas com perfurações específicas em intervalos ou individuais. O pedestal possui acabamento usinado para montagem na mesa coordenada. As duas superfícies de fixação podem ser usinadas com a medida final do cliente. As cantoneiras de fixação são adaptadas às mesas para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980. Os pinos de posicionamento para fixar os paletes nas mesas, de acordo com a norma DIN 55201, devem ser encomendados separadamente. Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento. Dimensões adicionais sob consulta.Indicação de desenho:
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0803 Cantoneira de fixação bilateral de ferro fundido cinzento com superfícies de fixação pré-usinadas 304 kB
 Indicaçõe técnica para posicionamento de elementos básicos 1,3 MB

Desenhos

Cantoneira de fixação bilateral de ferro fundido cinzento com superfícies de fixação pré-usinadas
Cantoneira de fixação bilateral de ferro fundido cinzento com superfícies de fixação pré-usinadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoLHH1D2

D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L8L11CADAces.PreçoEncomendar
K0803.1000300503005005020M12M10M121581250200-15010040-0 0,00 €
K0803.1000400504005005020M16M12M161815132030020020015055-25 0,00 €
K0803.1000400654006505020M16M12M161815132030020020015055-25 0,00 €
K0803.1000500605006005020M16M12M1618201400200-25020075-25 0,00 €
K0803.1000500755007505020M16M12M1618201400200-25020075-25 0,00 €
K0803.1000630706307005025M16M16M1618251500400-315200100-25 0,00 €
K0803.1000630856308505025M16M16M1618251500400-315200100-25 0,00 €
K0803.1000800808008005025M16M16M1618301640600400400300135-25 0,00 €
K0803.10008010080010005025M16M16M1618301640600400400300135-25 0,00 €
K0803.100100100100010005525M20M20M161835180060020050040016540025 0,00 €
K0803.100100125100012505525M20M20M161835180060020050040016540025 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33