Grupos de mercadorias
Puxadores de biopolímero
K1060

Puxadores de biopolímero

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Biopolímero, reforçado com fibra de madeira, faia cor natural.
Biopolímero reforçado com fibras de vidro, cinza escuro.
Bucha em aço inoxidável 1.4305.
Versão:Faia na cor natural com fibra ótica de madeira ou tingida de cinza escuro.Indicação:Boa resistência mecânica (testado no mínimo com segurança dupla).
Boa resistência aos produtos químicos.
Adequado para aplicação no exterior (resistente ao mau tempo).

Este puxador é caracterizado pelo seu grande volume e agradável percepção háptica.
Montagem:Forma A pelo lado de manuseio,
Forma B pela parte traseira.
Vantagens:Estes bioplásticos são feitos a partir de recursos totalmente renováveis (livres de petróleo).
Bom equilíbrio de CO₂ em comparação com os plásticos derivados do petróleo.
Proteção dos recursos fósseis esgotáveis.
As fibras de madeira são 100% procedentes de florestas locais da Alemanha geridas de forma sustentável.
Biopolímero é reciclável (comparável aos termoplásticos).
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1060 Puxadores de biopolímero 152 kB

Desenhos (visão geral)

Puxadores de biopolímero

Puxadores de biopolímero, montagem pelo lado de manuseio

mais informações

Desenhos

Puxadores de biopolímero, montagem pelo lado de manuseio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Cor
do corpo
básico
A

BCDHLSCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1060.101100052143Acom furo passantefaia cor natural100179,5633122201000 0,00 €
K1060.101120062143Acom furo passantefaia cor natural1202111,4739146241000 0,00 €
K1060.101140082143Acom furo passantefaia cor natural1402414,2945170281000 0,00 €
K1060.10110005290Acom furo passantegrafite RAL 7021100179,5633122201000 0,00 €
K1060.10112006290Acom furo passantegrafite RAL 70211202111,4739146241000 0,00 €
K1060.10114008290Acom furo passantegrafite RAL 70211402414,2945170281000 0,00 €

Puxadores de biopolímero, montagem pelo lado traseiro

mais informações

Desenhos

Puxadores de biopolímero, montagem pelo lado traseiro

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoCor
do corpo
básico
Material
dos componentes
FormaA

BCDHLSTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1060.102100052143faia cor naturalaço inoxidávelB100179,5M5331222091000 0,00 €
K1060.102120062143faia cor naturalaço inoxidávelB1202111,4M63914624121000 0,00 €
K1060.102140082143faia cor naturalaço inoxidávelB1402414,2M84517028121000 0,00 €
K1060.10210005290grafite RAL 7021aço inoxidávelB100179,5M5331222091000 0,00 €
K1060.10212006290grafite RAL 7021aço inoxidávelB1202111,4M63914624121000 0,00 €
K1060.10214008290grafite RAL 7021aço inoxidávelB1402414,2M84517028121000 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33