Grupos de mercadorias
Cabos anatômicos giratórios semelhantes à norma DIN 98, forma E, em aço inoxidável
K1209

Cabos anatômicos giratórios semelhantes à norma DIN 98, forma...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4404.

Versão:polidoIndicação:Cabo anatômico adequado para volantes DIN 950.Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1209 Cabos anatômicos giratórios semelhantes à norma DIN 98, forma E, em aço inoxidável 140 kB

Desenhos

Cabos anatômicos giratórios semelhantes à norma DIN 98, forma E, em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1

D4LL1L3SWCADAces.PreçoEncomendar
K1209.10616050M616111356118 0,00 €
K1209.10820064M82013,514721310 0,00 €
K1209.11025080M10241616861511 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33