Grupos de mercadorias
Rodas em duroplástico resistentes ao calor
K1785

Rodas em duroplástico resistentes ao calor

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Duroplástico fenólico PFVersão:Dureza 90° Shore D, preto.
Resistência ao impacto em entalhes aprox. 2,5 kJ/m².
Indicação:As rodas de material duroplástico para áreas de calor elevado oferecem um ótimo rolamento sobre pisos lisos.

Alta resistência química contra vários meios agressivos. Áreas de aplicação típicas: operações com calor, oficinas de pintura, fornos e defumadores na indústria alimentícia.

O aumento do desgaste é inevitável em solos ásperos. A condução contra arestas ou soleiras deve ser limitada, devido à resistência mecânica da resina fenólica.
Faixa de temperatura:-35 °C até +260 °C, por um curto período até +300 °C.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1785 Rodas em duroplástico resistentes ao calor 219 kB

Desenhos

Rodas em duroplástico resistentes ao calor

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Mancal
da roda
DD1BB1Capacidade
de carga
kg
statusCADAces.PreçoEncomendar
K1785.07528mancal de deslizamento758,42831100estoque quase esgotado 0,00 €
K1785.10038mancal de deslizamento10015,23842200estoque quase esgotado 0,00 €
K1785.12546mancal de deslizamento12520,24658275estoque quase esgotado 0,00 €
K1785.15050mancal de deslizamento15020,25058300estoque quase esgotado 0,00 €
K1785.20050mancal de deslizamento20020,25060350estoque quase esgotado 0,00 €
K1785.25050mancal de deslizamento25020,25058350estoque quase esgotado 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33