Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Bucha de aço ou aço inoxidável 1.4303.
Mola de pressão de aço inoxidável 1.4310.

Versão:Mola de aço niquelado. Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Mola de pressão com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:As buchas de molas são utilizadas principalmente como elementos de engate (para travamento) e de posicionamento.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1277_B Buchas de molas, forma B 171 kB

Desenhos

Buchas de molas, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
FormaD1LL2L em F1L em F2Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Rigidez da mola
N/mm
CADAces.PreçoEncomendar
K1277.213011açoB311596,71,63,40,78 0,00 €
K1277.213016açoB3168,51310,74,88,41,6 0,00 €
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33