Grupos de mercadorias
Grampo esticador horizontal com contra-gancho
K0080

Grampo esticador horizontal com contra-gancho

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável.Versão:peça zincada e passivada.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação:Os grampos esticadores são adequados especialmente para o fechamento e a fixação rápidos de tampas e abas.
O deslocamento pode ser ajustado individualmente no gancho esticador em todas as versões.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0080 Grampo esticador horizontal com contra-gancho 217 kB

Desenhos

Grampo esticador horizontal com contra-gancho

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Ângulo de
abertura
cabo
Força
manual
FH N
Força de
retenção
F2 N
Força de
tração
F1 N
Deslocamento
L máx.
Deslocamento
L mín.
Deslocamento
L1 máx.
Deslocamento
L1 mín.
Curso
de tensão
L2
CADAces.PreçoEncomendar
K0080.0140aço120°10020001800135105683816 0,00 €
K0080.0250aço120°15040002700185145854524 0,00 €
K0080.0450aço120°200700045002501901206532 0,00 €
K0080.0140Naço inoxidável120°10020001800135105683816 0,00 €
K0080.0250Naço inoxidável120°15040002700185145854524 0,00 €
K0080.0450Naço inoxidável120°200700045002501901206532 0,00 €
Código do artigo

Material
do corpo
básico
AA1A2A3A4BB1B2B3DD1HSTCADAces.PreçoEncomendar
K0080.0140aço26134,51124362419165,24422,511,5 0,00 €
K0080.0250aço351961432483326216,5664318,5 0,00 €
K0080.0450aço513281940644536288,5885425,5 0,00 €
K0080.0140Naço inoxidável26134,51124362419165,24422,511,5 0,00 €
K0080.0250Naço inoxidável351961432483326216,5664318,5 0,00 €
K0080.0450Naço inoxidável513281940644536288,5885425,5 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33