- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Fechos de engate
- K0043
Fechos de engate de aço ou aço inoxidável com alça com mola de até 500 N, orifícios de fixação ocultos
- K2356
Fechos de engate de aço ou aço inoxidável com alça com mola de até 1300 N, orifícios de fixação na lateral
- K0044
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com alça de fixação de até 2000 N, orifícios de fixação ocultos
- K1336
Fechos de engate em aço inoxidável com alça de fixação DIN 3133, orifícios de fixação ocultos
- K2357
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com alça de fixação de até 300 N, orifícios de fixação ocultos
- K0045
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com alça de fixação de até 3000 N, orifícios de fixação ocultos
- K2358
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com alça de fixação, orifícios de fixação ocultos
- K0046
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com suporte de chapa metálica de até 1000 N, ajustáveis, orifícios de fixação visíveis, versão curta
- K0047
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com suporte de chapa metálica de até 1000 N, ajustáveis, orifícios de fixação ocultos, versão curta
- K0048
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com suporte de chapa metálica até 4000 N, ajustáveis, orifícios de fixação visíveis, versão longa
- K0049
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com suporte de chapa metálica até 4000 N, ajustáveis, orifícios de fixação ocultos, versão longa
- K1357
Fechos de engate em aço inoxidável com suporte e dispositivo de desengate em chapa metálica, orifícios de fixação ocultos
- K2359
Fechos de engate de zinco com suporte de chapa metálica, orifícios de fixação ocultos
- K0050
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com suporte de engate triangular móvel de até 1000 N, ajustável, orifícios de fixação visíveis
- K0051
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com suporte de fixação triangular de até 6500 N, ajustável, orifícios de fixação visíveis
- K0052
Fechos de engate em aço com alça de fixação de até 30500 N, ajustáveis, orifícios de fixação na lateral, versão para serviço pesado
- K0043
Contraganchos para fechos de engate com mola de até 500 N
- K0044
Contragancho para fecho de engate com alça de fixação de até 2000 N
- K1336
Contragancho para fecho de engate de aço inoxidável com alça de fixação DIN 3133
- K0045
Contragancho para fecho de engate com alça de fixação de até 3000 N
- K0046
Contragancho para fechos de engate com manilha de chapa metálica de até 1000 N, ajustável, versão curta
- K0048
Contragancho para fechos de engate com suporte de chapa metálica de até 4000 N, ajustável, versão longa
- K0050
Contragancho para fechos de engate com suporte de fixação triangular móvel de até 1000 N, ajustável
- K0051
Contraganchos de engate para fechos de engate com grampos triangulares de até 6500 N, ajustáveis
- K0052
Contragancho para fechos de engate com alça de fixação de até 30500 N, ajustável, versão para serviço pesado
- K2356
Contragancho para fecho de engate com mola até 1300 N
- Fechos de mola
- Fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0045Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com alça de fixação de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4301. Versão:Zincado, passivado na cor azul. Aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:Fechos de engate com alça de fixação para prender e fechar com segurança abas, tampas de recipientes, revestimentos de máquinas e outros objetos semelhantes. Por ultrapassarem o ponto morto, eles suportam vibrações. A força de fixação é aplicada através do tensionamento da alça de fixação.
Com o auxílio do furo D2, os fechos de engate podem ser bloqueados ou lacrados contra o desbloqueio acidental.
Os fechos de engate podem ser aparafusados ou fixados como rebites.
Favor encomendar os contra-ganchos separadamente.
A força de retenção F1 refere-se ao fecho de engate e não ao contra-gancho.Sob consulta:Versão com fecho e olhal de fechamentoAcessórios:Contra-gancho K0045.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com alça de fixação de até 3000 N, orifícios de fixação ocultos, forma A |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Denominação | Material do corpo básico | Forma | D2 | Força de retenção F1 N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0045.1541091 | Fecho De Engate | aço | A | 3,2 | 2000 |  | | 0,00 € | | K0045.1541092 | Fecho De Engate | aço inoxidável | A | 3,2 | 2000 |  | | 0,00 € | |
|
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com alça de fixação de até 3000 N, orifícios de fixação ocultos, forma B |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Denominação | Material do corpo básico | Forma | D2 | Força de retenção F1 N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0045.2641351 | Fecho De Engate | aço | B | 3,8 | 3000 |  | | 0,00 € | | K0045.2641352 | Fecho De Engate | aço inoxidável | B | 3,8 | 3000 |  | | 0,00 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|