- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Chaves fecho, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K1022_BBuchas de guia para furação com cabeça em aço DIN 172, forma B |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço cementado.Versão:endurecido em 740 ±80 HV 10 e polido.Indicação:Na versão com diâmetro D1 maior do que 15 mm, as graduações são de 0,5 mm. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D1 | D2 | D3 | L1 | Tipo de produto | L2 | R | T1 | T2 | status | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K1022.B0060X06 | B | 0,6 | 3 | 6 | 6 | curto | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0070X06 | B | 0,7 | 3 | 6 | 6 | curto | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0080X06 | B | 0,8 | 3 | 6 | 6 | curto | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0090X06 | B | 0,9 | 3 | 6 | 6 | curto | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0090X09 | B | 0,9 | 3 | 6 | 9 | médio | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0100X06 | B | 1 | 3 | 6 | 6 | curto | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0100X09 | B | 1 | 3 | 6 | 9 | médio | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0110X06 | B | 1,1 | 4 | 7 | 6 | curto | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0110X09 | B | 1,1 | 4 | 7 | 9 | médio | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0120X06 | B | 1,2 | 4 | 7 | 6 | curto | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0120X09 | B | 1,2 | 4 | 7 | 9 | médio | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0130X06 | B | 1,3 | 4 | 7 | 6 | curto | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0130X09 | B | 1,3 | 4 | 7 | 9 | médio | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0140X06 | B | 1,4 | 4 | 7 | 6 | curto | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0140X09 | B | 1,4 | 4 | 7 | 9 | médio | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0150X06 | B | 1,5 | 4 | 7 | 6 | curto | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0150X09 | B | 1,5 | 4 | 7 | 9 | médio | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0160X06 | B | 1,6 | 4 | 7 | 6 | curto | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0160X09 | B | 1,6 | 4 | 7 | 9 | médio | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | estoque quase esgotado |  | | 0,00 € | | K1022.B0170X06 | B | 1,7 | 4 | 7 | 6 | curto | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0170X09 | B | 1,7 | 4 | 7 | 9 | médio | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0180X06 | B | 1,8 | 4 | 7 | 6 | curto | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0180X09 | B | 1,8 | 4 | 7 | 9 | médio | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0190X06 | B | 1,9 | 5 | 8 | 6 | curto | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0190X09 | B | 1,9 | 5 | 8 | 9 | médio | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0200X06 | B | 2 | 5 | 8 | 6 | curto | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0200X09 | B | 2 | 5 | 8 | 9 | médio | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0210X06 | B | 2,1 | 5 | 8 | 6 | curto | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0210X09 | B | 2,1 | 5 | 8 | 9 | médio | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0220X06 | B | 2,2 | 5 | 8 | 6 | curto | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0220X09 | B | 2,2 | 5 | 8 | 9 | médio | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0230X06 | B | 2,3 | 5 | 8 | 6 | curto | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0230X09 | B | 2,3 | 5 | 8 | 9 | médio | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0240X06 | B | 2,4 | 5 | 8 | 6 | curto | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0240X09 | B | 2,4 | 5 | 8 | 9 | médio | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0250X06 | B | 2,5 | 5 | 8 | 6 | curto | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0250X09 | B | 2,5 | 5 | 8 | 9 | médio | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0260X06 | B | 2,6 | 5 | 8 | 6 | curto | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0260X09 | B | 2,6 | 5 | 8 | 9 | médio | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0270X08 | B | 2,7 | 6 | 9 | 8 | curto | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0270X12 | B | 2,7 | 6 | 9 | 12 | médio | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0270X16 | B | 2,7 | 6 | 9 | 16 | longo | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0280X08 | B | 2,8 | 6 | 9 | 8 | curto | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0280X12 | B | 2,8 | 6 | 9 | 12 | médio | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0280X16 | B | 2,8 | 6 | 9 | 16 | longo | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0290X08 | B | 2,9 | 6 | 9 | 8 | curto | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0290X12 | B | 2,9 | 6 | 9 | 12 | médio | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0290X16 | B | 2,9 | 6 | 9 | 16 | longo | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0300X08 | B | 3 | 6 | 9 | 8 | curto | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0300X12 | B | 3 | 6 | 9 | 12 | médio | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0300X16 | B | 3 | 6 | 9 | 16 | longo | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0310X08 | B | 3,1 | 6 | 9 | 8 | curto | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0310X12 | B | 3,1 | 6 | 9 | 12 | médio | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0310X16 | B | 3,1 | 6 | 9 | 16 | longo | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0320X08 | B | 3,2 | 6 | 9 | 8 | curto | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0320X12 | B | 3,2 | 6 | 9 | 12 | médio | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0320X16 | B | 3,2 | 6 | 9 | 16 | longo | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0330X08 | B | 3,3 | 6 | 9 | 8 | curto | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0330X12 | B | 3,3 | 6 | 9 | 12 | médio | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0330X16 | B | 3,3 | 6 | 9 | 16 | longo | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0340X08 | B | 3,4 | 7 | 10 | 8 | curto | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0340X12 | B | 3,4 | 7 | 10 | 12 | médio | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0340X16 | B | 3,4 | 7 | 10 | 16 | longo | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0350X08 | B | 3,5 | 7 | 10 | 8 | curto | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0350X12 | B | 3,5 | 7 | 10 | 12 | médio | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0350X16 | B | 3,5 | 7 | 10 | 16 | longo | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0360X08 | B | 3,6 | 7 | 10 | 8 | curto | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0360X12 | B | 3,6 | 7 | 10 | 12 | médio | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0360X16 | B | 3,6 | 7 | 10 | 16 | longo | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0370X08 | B | 3,7 | 7 | 10 | 8 | curto | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0370X12 | B | 3,7 | 7 | 10 | 12 | médio | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0370X16 | B | 3,7 | 7 | 10 | 16 | longo | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0380X08 | B | 3,8 | 7 | 10 | 8 | curto | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0380X12 | B | 3,8 | 7 | 10 | 12 | médio | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0380X16 | B | 3,8 | 7 | 10 | 16 | longo | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0390X08 | B | 3,9 | 7 | 10 | 8 | curto | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0390X12 | B | 3,9 | 7 | 10 | 12 | médio | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0390X16 | B | 3,9 | 7 | 10 | 16 | longo | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0400X08 | B | 4 | 7 | 10 | 8 | curto | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0400X12 | B | 4 | 7 | 10 | 12 | médio | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0400X16 | B | 4 | 7 | 10 | 16 | longo | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0410X08 | B | 4,1 | 8 | 11 | 8 | curto | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0410X12 | B | 4,1 | 8 | 11 | 12 | médio | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0410X16 | B | 4,1 | 8 | 11 | 16 | longo | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0420X08 | B | 4,2 | 8 | 11 | 8 | curto | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0420X12 | B | 4,2 | 8 | 11 | 12 | médio | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0420X16 | B | 4,2 | 8 | 11 | 16 | longo | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0430X08 | B | 4,3 | 8 | 11 | 8 | curto | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0430X12 | B | 4,3 | 8 | 11 | 12 | médio | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0430X16 | B | 4,3 | 8 | 11 | 16 | longo | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0440X08 | B | 4,4 | 8 | 11 | 8 | curto | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0440X12 | B | 4,4 | 8 | 11 | 12 | médio | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0440X16 | B | 4,4 | 8 | 11 | 16 | longo | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0450X08 | B | 4,5 | 8 | 11 | 8 | curto | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0450X12 | B | 4,5 | 8 | 11 | 12 | médio | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0450X16 | B | 4,5 | 8 | 11 | 16 | longo | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0460X08 | B | 4,6 | 8 | 11 | 8 | curto | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0460X12 | B | 4,6 | 8 | 11 | 12 | médio | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0460X16 | B | 4,6 | 8 | 11 | 16 | longo | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0470X08 | B | 4,7 | 8 | 11 | 8 | curto | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0470X12 | B | 4,7 | 8 | 11 | 12 | médio | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0470X16 | B | 4,7 | 8 | 11 | 16 | longo | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0480X08 | B | 4,8 | 8 | 11 | 8 | curto | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0480X12 | B | 4,8 | 8 | 11 | 12 | médio | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0480X16 | B | 4,8 | 8 | 11 | 16 | longo | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0490X08 | B | 4,9 | 8 | 11 | 8 | curto | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0490X12 | B | 4,9 | 8 | 11 | 12 | médio | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0490X16 | B | 4,9 | 8 | 11 | 16 | longo | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0500X08 | B | 5 | 8 | 11 | 8 | curto | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0500X12 | B | 5 | 8 | 11 | 12 | médio | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0500X16 | B | 5 | 8 | 11 | 16 | longo | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0510X10 | B | 5,1 | 10 | 13 | 10 | curto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0510X16 | B | 5,1 | 10 | 13 | 16 | médio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0510X20 | B | 5,1 | 10 | 13 | 20 | longo | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0520X10 | B | 5,2 | 10 | 13 | 10 | curto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0520X16 | B | 5,2 | 10 | 13 | 16 | médio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0520X20 | B | 5,2 | 10 | 13 | 20 | longo | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0530X10 | B | 5,3 | 10 | 13 | 10 | curto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0530X16 | B | 5,3 | 10 | 13 | 16 | médio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0530X20 | B | 5,3 | 10 | 13 | 20 | longo | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0540X10 | B | 5,4 | 10 | 13 | 10 | curto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0540X16 | B | 5,4 | 10 | 13 | 16 | médio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0540X20 | B | 5,4 | 10 | 13 | 20 | longo | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0550X10 | B | 5,5 | 10 | 13 | 10 | curto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0550X16 | B | 5,5 | 10 | 13 | 16 | médio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0550X20 | B | 5,5 | 10 | 13 | 20 | longo | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0560X10 | B | 5,6 | 10 | 13 | 10 | curto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0560X16 | B | 5,6 | 10 | 13 | 16 | médio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0560X20 | B | 5,6 | 10 | 13 | 20 | longo | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0570X10 | B | 5,7 | 10 | 13 | 10 | curto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0570X16 | B | 5,7 | 10 | 13 | 16 | médio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0570X20 | B | 5,7 | 10 | 13 | 20 | longo | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0580X10 | B | 5,8 | 10 | 13 | 10 | curto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0580X16 | B | 5,8 | 10 | 13 | 16 | médio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0580X20 | B | 5,8 | 10 | 13 | 20 | longo | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0590X10 | B | 5,9 | 10 | 13 | 10 | curto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0590X16 | B | 5,9 | 10 | 13 | 16 | médio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0590X20 | B | 5,9 | 10 | 13 | 20 | longo | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0600X10 | B | 6 | 10 | 13 | 10 | curto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0600X16 | B | 6 | 10 | 13 | 16 | médio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0600X20 | B | 6 | 10 | 13 | 20 | longo | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0610X10 | B | 6,1 | 12 | 15 | 10 | curto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0610X16 | B | 6,1 | 12 | 15 | 16 | médio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0610X20 | B | 6,1 | 12 | 15 | 20 | longo | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0620X10 | B | 6,2 | 12 | 15 | 10 | curto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0620X16 | B | 6,2 | 12 | 15 | 16 | médio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0620X20 | B | 6,2 | 12 | 15 | 20 | longo | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0630X10 | B | 6,3 | 12 | 15 | 10 | curto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0630X16 | B | 6,3 | 12 | 15 | 16 | médio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0630X20 | B | 6,3 | 12 | 15 | 20 | longo | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0640X10 | B | 6,4 | 12 | 15 | 10 | curto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0640X16 | B | 6,4 | 12 | 15 | 16 | médio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0640X20 | B | 6,4 | 12 | 15 | 20 | longo | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0650X10 | B | 6,5 | 12 | 15 | 10 | curto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0650X16 | B | 6,5 | 12 | 15 | 16 | médio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0650X20 | B | 6,5 | 12 | 15 | 20 | longo | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0660X10 | B | 6,6 | 12 | 15 | 10 | curto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0660X16 | B | 6,6 | 12 | 15 | 16 | médio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0660X20 | B | 6,6 | 12 | 15 | 20 | longo | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0670X10 | B | 6,7 | 12 | 15 | 10 | curto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0670X16 | B | 6,7 | 12 | 15 | 16 | médio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0670X20 | B | 6,7 | 12 | 15 | 20 | longo | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0680X10 | B | 6,8 | 12 | 15 | 10 | curto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0680X16 | B | 6,8 | 12 | 15 | 16 | médio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0680X20 | B | 6,8 | 12 | 15 | 20 | longo | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0690X10 | B | 6,9 | 12 | 15 | 10 | curto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0690X16 | B | 6,9 | 12 | 15 | 16 | médio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0690X20 | B | 6,9 | 12 | 15 | 20 | longo | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0700X10 | B | 7 | 12 | 15 | 10 | curto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0700X16 | B | 7 | 12 | 15 | 16 | médio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0700X20 | B | 7 | 12 | 15 | 20 | longo | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0710X10 | B | 7,1 | 12 | 15 | 10 | curto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0710X16 | B | 7,1 | 12 | 15 | 16 | médio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0710X20 | B | 7,1 | 12 | 15 | 20 | longo | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0720X10 | B | 7,2 | 12 | 15 | 10 | curto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0720X16 | B | 7,2 | 12 | 15 | 16 | médio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0720X20 | B | 7,2 | 12 | 15 | 20 | longo | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0730X10 | B | 7,3 | 12 | 15 | 10 | curto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0730X16 | B | 7,3 | 12 | 15 | 16 | médio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0730X20 | B | 7,3 | 12 | 15 | 20 | longo | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0740X10 | B | 7,4 | 12 | 15 | 10 | curto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0740X16 | B | 7,4 | 12 | 15 | 16 | médio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0740X20 | B | 7,4 | 12 | 15 | 20 | longo | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0750X10 | B | 7,5 | 12 | 15 | 10 | curto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0750X16 | B | 7,5 | 12 | 15 | 16 | médio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0750X20 | B | 7,5 | 12 | 15 | 20 | longo | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0760X10 | B | 7,6 | 12 | 15 | 10 | curto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0760X16 | B | 7,6 | 12 | 15 | 16 | médio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0760X20 | B | 7,6 | 12 | 15 | 20 | longo | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0770X10 | B | 7,7 | 12 | 15 | 10 | curto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0770X16 | B | 7,7 | 12 | 15 | 16 | médio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0770X20 | B | 7,7 | 12 | 15 | 20 | longo | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0780X10 | B | 7,8 | 12 | 15 | 10 | curto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0780X16 | B | 7,8 | 12 | 15 | 16 | médio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0780X20 | B | 7,8 | 12 | 15 | 20 | longo | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0790X10 | B | 7,9 | 12 | 15 | 10 | curto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0790X16 | B | 7,9 | 12 | 15 | 16 | médio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0790X20 | B | 7,9 | 12 | 15 | 20 | longo | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0800X10 | B | 8 | 12 | 15 | 10 | curto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0800X16 | B | 8 | 12 | 15 | 16 | médio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0800X20 | B | 8 | 12 | 15 | 20 | longo | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0810X12 | B | 8,1 | 15 | 18 | 12 | curto | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0810X20 | B | 8,1 | 15 | 18 | 20 | médio | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0810X25 | B | 8,1 | 15 | 18 | 25 | longo | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0820X12 | B | 8,2 | 15 | 18 | 12 | curto | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0820X20 | B | 8,2 | 15 | 18 | 20 | médio | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0820X25 | B | 8,2 | 15 | 18 | 25 | longo | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0830X12 | B | 8,3 | 15 | 18 | 12 | curto | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0830X20 | B | 8,3 | 15 | 18 | 20 | médio | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0830X25 | B | 8,3 | 15 | 18 | 25 | longo | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0840X12 | B | 8,4 | 15 | 18 | 12 | curto | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0840X20 | B | 8,4 | 15 | 18 | 20 | médio | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0840X25 | B | 8,4 | 15 | 18 | 25 | longo | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0850X12 | B | 8,5 | 15 | 18 | 12 | curto | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0850X20 | B | 8,5 | 15 | 18 | 20 | médio | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0850X25 | B | 8,5 | 15 | 18 | 25 | longo | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0860X12 | B | 8,6 | 15 | 18 | 12 | curto | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0860X20 | B | 8,6 | 15 | 18 | 20 | médio | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0860X25 | B | 8,6 | 15 | 18 | 25 | longo | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0870X12 | B | 8,7 | 15 | 18 | 12 | curto | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0870X20 | B | 8,7 | 15 | 18 | 20 | médio | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0870X25 | B | 8,7 | 15 | 18 | 25 | longo | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0880X12 | B | 8,8 | 15 | 18 | 12 | curto | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0880X20 | B | 8,8 | 15 | 18 | 20 | médio | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0880X25 | B | 8,8 | 15 | 18 | 25 | longo | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0890X12 | B | 8,9 | 15 | 18 | 12 | curto | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0890X20 | B | 8,9 | 15 | 18 | 20 | médio | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0890X25 | B | 8,9 | 15 | 18 | 25 | longo | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0900X12 | B | 9 | 15 | 18 | 12 | curto | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0900X20 | B | 9 | 15 | 18 | 20 | médio | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0900X25 | B | 9 | 15 | 18 | 25 | longo | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0910X12 | B | 9,1 | 15 | 18 | 12 | curto | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0910X20 | B | 9,1 | 15 | 18 | 20 | médio | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0910X25 | B | 9,1 | 15 | 18 | 25 | longo | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0920X12 | B | 9,2 | 15 | 18 | 12 | curto | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0920X20 | B | 9,2 | 15 | 18 | 20 | médio | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0920X25 | B | 9,2 | 15 | 18 | 25 | longo | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0930X12 | B | 9,3 | 15 | 18 | 12 | curto | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0930X20 | B | 9,3 | 15 | 18 | 20 | médio | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0930X25 | B | 9,3 | 15 | 18 | 25 | longo | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0940X12 | B | 9,4 | 15 | 18 | 12 | curto | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0940X20 | B | 9,4 | 15 | 18 | 20 | médio | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0940X25 | B | 9,4 | 15 | 18 | 25 | longo | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0950X12 | B | 9,5 | 15 | 18 | 12 | curto | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0950X20 | B | 9,5 | 15 | 18 | 20 | médio | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0950X25 | B | 9,5 | 15 | 18 | 25 | longo | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0960X12 | B | 9,6 | 15 | 18 | 12 | curto | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0960X20 | B | 9,6 | 15 | 18 | 20 | médio | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0960X25 | B | 9,6 | 15 | 18 | 25 | longo | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0970X12 | B | 9,7 | 15 | 18 | 12 | curto | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0970X20 | B | 9,7 | 15 | 18 | 20 | médio | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0970X25 | B | 9,7 | 15 | 18 | 25 | longo | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0980X12 | B | 9,8 | 15 | 18 | 12 | curto | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0980X20 | B | 9,8 | 15 | 18 | 20 | médio | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0980X25 | B | 9,8 | 15 | 18 | 25 | longo | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0990X12 | B | 9,9 | 15 | 18 | 12 | curto | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0990X20 | B | 9,9 | 15 | 18 | 20 | médio | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B0990X25 | B | 9,9 | 15 | 18 | 25 | longo | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1000X12 | B | 10 | 15 | 18 | 12 | curto | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1000X20 | B | 10 | 15 | 18 | 20 | médio | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1000X25 | B | 10 | 15 | 18 | 25 | longo | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1010X12 | B | 10,1 | 18 | 22 | 12 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1010X20 | B | 10,1 | 18 | 22 | 20 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1010X25 | B | 10,1 | 18 | 22 | 25 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1020X12 | B | 10,2 | 18 | 22 | 12 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1020X20 | B | 10,2 | 18 | 22 | 20 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1020X25 | B | 10,2 | 18 | 22 | 25 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1030X12 | B | 10,3 | 18 | 22 | 12 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1030X20 | B | 10,3 | 18 | 22 | 20 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1030X25 | B | 10,3 | 18 | 22 | 25 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1040X12 | B | 10,4 | 18 | 22 | 12 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1040X20 | B | 10,4 | 18 | 22 | 20 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1040X25 | B | 10,4 | 18 | 22 | 25 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1050X12 | B | 10,5 | 18 | 22 | 12 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1050X20 | B | 10,5 | 18 | 22 | 20 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1050X25 | B | 10,5 | 18 | 22 | 25 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1060X12 | B | 10,6 | 18 | 22 | 12 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1060X20 | B | 10,6 | 18 | 22 | 20 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1060X25 | B | 10,6 | 18 | 22 | 25 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1070X12 | B | 10,7 | 18 | 22 | 12 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1070X20 | B | 10,7 | 18 | 22 | 20 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1070X25 | B | 10,7 | 18 | 22 | 25 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1080X12 | B | 10,8 | 18 | 22 | 12 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1080X20 | B | 10,8 | 18 | 22 | 20 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1080X25 | B | 10,8 | 18 | 22 | 25 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1090X12 | B | 10,9 | 18 | 22 | 12 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1090X20 | B | 10,9 | 18 | 22 | 20 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1090X25 | B | 10,9 | 18 | 22 | 25 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1100X12 | B | 11 | 18 | 22 | 12 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1100X20 | B | 11 | 18 | 22 | 20 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1100X25 | B | 11 | 18 | 22 | 25 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1110X12 | B | 11,1 | 18 | 22 | 12 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1110X20 | B | 11,1 | 18 | 22 | 20 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1110X25 | B | 11,1 | 18 | 22 | 25 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1120X12 | B | 11,2 | 18 | 22 | 12 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1120X20 | B | 11,2 | 18 | 22 | 20 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1120X25 | B | 11,2 | 18 | 22 | 25 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1130X12 | B | 11,3 | 18 | 22 | 12 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1130X20 | B | 11,3 | 18 | 22 | 20 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1130X25 | B | 11,3 | 18 | 22 | 25 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1140X12 | B | 11,4 | 18 | 22 | 12 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1140X20 | B | 11,4 | 18 | 22 | 20 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1140X25 | B | 11,4 | 18 | 22 | 25 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1150X12 | B | 11,5 | 18 | 22 | 12 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1150X20 | B | 11,5 | 18 | 22 | 20 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1150X25 | B | 11,5 | 18 | 22 | 25 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1160X12 | B | 11,6 | 18 | 22 | 12 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1160X20 | B | 11,6 | 18 | 22 | 20 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1160X25 | B | 11,6 | 18 | 22 | 25 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1170X12 | B | 11,7 | 18 | 22 | 12 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1170X20 | B | 11,7 | 18 | 22 | 20 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1170X25 | B | 11,7 | 18 | 22 | 25 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1180X12 | B | 11,8 | 18 | 22 | 12 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1180X20 | B | 11,8 | 18 | 22 | 20 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1180X25 | B | 11,8 | 18 | 22 | 25 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1190X12 | B | 11,9 | 18 | 22 | 12 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1190X20 | B | 11,9 | 18 | 22 | 20 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1190X25 | B | 11,9 | 18 | 22 | 25 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1200X12 | B | 12 | 18 | 22 | 12 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1200X20 | B | 12 | 18 | 22 | 20 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1200X25 | B | 12 | 18 | 22 | 25 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1210X16 | B | 12,1 | 22 | 26 | 16 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1210X28 | B | 12,1 | 22 | 26 | 28 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1210X36 | B | 12,1 | 22 | 26 | 36 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1220X16 | B | 12,2 | 22 | 26 | 16 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1220X28 | B | 12,2 | 22 | 26 | 28 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1220X36 | B | 12,2 | 22 | 26 | 36 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1230X16 | B | 12,3 | 22 | 26 | 16 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1230X28 | B | 12,3 | 22 | 26 | 28 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1230X36 | B | 12,3 | 22 | 26 | 36 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1240X16 | B | 12,4 | 22 | 26 | 16 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1240X28 | B | 12,4 | 22 | 26 | 28 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1240X36 | B | 12,4 | 22 | 26 | 36 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1250X16 | B | 12,5 | 22 | 26 | 16 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1250X28 | B | 12,5 | 22 | 26 | 28 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1250X36 | B | 12,5 | 22 | 26 | 36 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1260X16 | B | 12,6 | 22 | 26 | 16 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1260X28 | B | 12,6 | 22 | 26 | 28 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1260X36 | B | 12,6 | 22 | 26 | 36 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1270X16 | B | 12,7 | 22 | 26 | 16 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1270X28 | B | 12,7 | 22 | 26 | 28 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1270X36 | B | 12,7 | 22 | 26 | 36 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1280X16 | B | 12,8 | 22 | 26 | 16 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1280X28 | B | 12,8 | 22 | 26 | 28 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1280X36 | B | 12,8 | 22 | 26 | 36 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1290X16 | B | 12,9 | 22 | 26 | 16 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1290X28 | B | 12,9 | 22 | 26 | 28 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1290X36 | B | 12,9 | 22 | 26 | 36 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1300X16 | B | 13 | 22 | 26 | 16 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1300X28 | B | 13 | 22 | 26 | 28 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1300X36 | B | 13 | 22 | 26 | 36 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1310X16 | B | 13,1 | 22 | 26 | 16 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1310X28 | B | 13,1 | 22 | 26 | 28 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1310X36 | B | 13,1 | 22 | 26 | 36 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1320X16 | B | 13,2 | 22 | 26 | 16 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1320X28 | B | 13,2 | 22 | 26 | 28 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1320X36 | B | 13,2 | 22 | 26 | 36 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1330X16 | B | 13,3 | 22 | 26 | 16 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1330X28 | B | 13,3 | 22 | 26 | 28 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1330X36 | B | 13,3 | 22 | 26 | 36 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1340X16 | B | 13,4 | 22 | 26 | 16 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1340X28 | B | 13,4 | 22 | 26 | 28 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1340X36 | B | 13,4 | 22 | 26 | 36 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1350X16 | B | 13,5 | 22 | 26 | 16 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1350X28 | B | 13,5 | 22 | 26 | 28 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1350X36 | B | 13,5 | 22 | 26 | 36 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1360X16 | B | 13,6 | 22 | 26 | 16 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1360X28 | B | 13,6 | 22 | 26 | 28 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1360X36 | B | 13,6 | 22 | 26 | 36 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1370X16 | B | 13,7 | 22 | 26 | 16 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1370X28 | B | 13,7 | 22 | 26 | 28 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1370X36 | B | 13,7 | 22 | 26 | 36 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1380X16 | B | 13,8 | 22 | 26 | 16 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1380X28 | B | 13,8 | 22 | 26 | 28 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1380X36 | B | 13,8 | 22 | 26 | 36 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1390X16 | B | 13,9 | 22 | 26 | 16 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1390X28 | B | 13,9 | 22 | 26 | 28 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1390X36 | B | 13,9 | 22 | 26 | 36 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1400X16 | B | 14 | 22 | 26 | 16 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1400X28 | B | 14 | 22 | 26 | 28 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1400X36 | B | 14 | 22 | 26 | 36 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1410X16 | B | 14,1 | 22 | 26 | 16 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1410X28 | B | 14,1 | 22 | 26 | 28 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1410X36 | B | 14,1 | 22 | 26 | 36 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1420X16 | B | 14,2 | 22 | 26 | 16 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1420X28 | B | 14,2 | 22 | 26 | 28 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1420X36 | B | 14,2 | 22 | 26 | 36 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1430X16 | B | 14,3 | 22 | 26 | 16 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1430X28 | B | 14,3 | 22 | 26 | 28 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1430X36 | B | 14,3 | 22 | 26 | 36 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1440X16 | B | 14,4 | 22 | 26 | 16 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1440X28 | B | 14,4 | 22 | 26 | 28 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1440X36 | B | 14,4 | 22 | 26 | 36 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1450X16 | B | 14,5 | 22 | 26 | 16 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1450X28 | B | 14,5 | 22 | 26 | 28 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1450X36 | B | 14,5 | 22 | 26 | 36 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1460X16 | B | 14,6 | 22 | 26 | 16 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1460X28 | B | 14,6 | 22 | 26 | 28 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1460X36 | B | 14,6 | 22 | 26 | 36 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1470X16 | B | 14,7 | 22 | 26 | 16 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1470X28 | B | 14,7 | 22 | 26 | 28 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1470X36 | B | 14,7 | 22 | 26 | 36 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1480X16 | B | 14,8 | 22 | 26 | 16 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1480X28 | B | 14,8 | 22 | 26 | 28 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1480X36 | B | 14,8 | 22 | 26 | 36 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1490X16 | B | 14,9 | 22 | 26 | 16 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1490X28 | B | 14,9 | 22 | 26 | 28 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1490X36 | B | 14,9 | 22 | 26 | 36 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1500X16 | B | 15 | 22 | 26 | 16 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1500X28 | B | 15 | 22 | 26 | 28 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1500X36 | B | 15 | 22 | 26 | 36 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1550X16 | B | 15,5 | 26 | 30 | 16 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1550X28 | B | 15,5 | 26 | 30 | 28 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1550X36 | B | 15,5 | 26 | 30 | 36 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1600X16 | B | 16 | 26 | 30 | 16 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1600X28 | B | 16 | 26 | 30 | 28 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1600X36 | B | 16 | 26 | 30 | 36 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1650X16 | B | 16,5 | 26 | 30 | 16 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1650X28 | B | 16,5 | 26 | 30 | 28 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1650X36 | B | 16,5 | 26 | 30 | 36 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1700X16 | B | 17 | 26 | 30 | 16 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1700X28 | B | 17 | 26 | 30 | 28 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1700X36 | B | 17 | 26 | 30 | 36 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1750X16 | B | 17,5 | 26 | 30 | 16 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1750X28 | B | 17,5 | 26 | 30 | 28 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1750X36 | B | 17,5 | 26 | 30 | 36 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1800X16 | B | 18 | 26 | 30 | 16 | curto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1800X28 | B | 18 | 26 | 30 | 28 | médio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1800X36 | B | 18 | 26 | 30 | 36 | longo | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1850X20 | B | 18,5 | 30 | 34 | 20 | curto | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1850X36 | B | 18,5 | 30 | 34 | 36 | médio | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1850X45 | B | 18,5 | 30 | 34 | 45 | longo | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1900X20 | B | 19 | 30 | 34 | 20 | curto | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1900X36 | B | 19 | 30 | 34 | 36 | médio | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1900X45 | B | 19 | 30 | 34 | 45 | longo | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1950X20 | B | 19,5 | 30 | 34 | 20 | curto | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1950X36 | B | 19,5 | 30 | 34 | 36 | médio | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B1950X45 | B | 19,5 | 30 | 34 | 45 | longo | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2000X20 | B | 20 | 30 | 34 | 20 | curto | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2000X36 | B | 20 | 30 | 34 | 36 | médio | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2000X45 | B | 20 | 30 | 34 | 45 | longo | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2050X20 | B | 20,5 | 30 | 34 | 20 | curto | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2050X36 | B | 20,5 | 30 | 34 | 36 | médio | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2050X45 | B | 20,5 | 30 | 34 | 45 | longo | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2100X20 | B | 21 | 30 | 34 | 20 | curto | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2100X36 | B | 21 | 30 | 34 | 36 | médio | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2100X45 | B | 21 | 30 | 34 | 45 | longo | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2150X20 | B | 21,5 | 30 | 34 | 20 | curto | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2150X36 | B | 21,5 | 30 | 34 | 36 | médio | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2150X45 | B | 21,5 | 30 | 34 | 45 | longo | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2200X20 | B | 22 | 30 | 34 | 20 | curto | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2200X36 | B | 22 | 30 | 34 | 36 | médio | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2200X45 | B | 22 | 30 | 34 | 45 | longo | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2250X20 | B | 22,5 | 35 | 39 | 20 | curto | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2250X36 | B | 22,5 | 35 | 39 | 36 | médio | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2250X45 | B | 22,5 | 35 | 39 | 45 | longo | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2300X20 | B | 23 | 35 | 39 | 20 | curto | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2300X36 | B | 23 | 35 | 39 | 36 | médio | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2300X45 | B | 23 | 35 | 39 | 45 | longo | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2350X20 | B | 23,5 | 35 | 39 | 20 | curto | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2350X36 | B | 23,5 | 35 | 39 | 36 | médio | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2350X45 | B | 23,5 | 35 | 39 | 45 | longo | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2400X20 | B | 24 | 35 | 39 | 20 | curto | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2400X36 | B | 24 | 35 | 39 | 36 | médio | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2400X45 | B | 24 | 35 | 39 | 45 | longo | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2450X20 | B | 24,5 | 35 | 39 | 20 | curto | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2450X36 | B | 24,5 | 35 | 39 | 36 | médio | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2450X45 | B | 24,5 | 35 | 39 | 45 | longo | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2500X20 | B | 25 | 35 | 39 | 20 | curto | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2500X36 | B | 25 | 35 | 39 | 36 | médio | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2500X45 | B | 25 | 35 | 39 | 45 | longo | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2550X20 | B | 25,5 | 35 | 39 | 20 | curto | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2550X36 | B | 25,5 | 35 | 39 | 36 | médio | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2550X45 | B | 25,5 | 35 | 39 | 45 | longo | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2600X20 | B | 26 | 35 | 39 | 20 | curto | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2600X36 | B | 26 | 35 | 39 | 36 | médio | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2600X45 | B | 26 | 35 | 39 | 45 | longo | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2650X25 | B | 26,5 | 42 | 46 | 25 | curto | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2650X45 | B | 26,5 | 42 | 46 | 45 | médio | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2650X56 | B | 26,5 | 42 | 46 | 56 | longo | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2700X25 | B | 27 | 42 | 46 | 25 | curto | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2700X45 | B | 27 | 42 | 46 | 45 | médio | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2700X56 | B | 27 | 42 | 46 | 56 | longo | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2750X25 | B | 27,5 | 42 | 46 | 25 | curto | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2750X45 | B | 27,5 | 42 | 46 | 45 | médio | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2750X56 | B | 27,5 | 42 | 46 | 56 | longo | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2800X25 | B | 28 | 42 | 46 | 25 | curto | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2800X45 | B | 28 | 42 | 46 | 45 | médio | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2800X56 | B | 28 | 42 | 46 | 56 | longo | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2850X25 | B | 28,5 | 42 | 46 | 25 | curto | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2850X45 | B | 28,5 | 42 | 46 | 45 | médio | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2850X56 | B | 28,5 | 42 | 46 | 56 | longo | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2900X25 | B | 29 | 42 | 46 | 25 | curto | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2900X45 | B | 29 | 42 | 46 | 45 | médio | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2900X56 | B | 29 | 42 | 46 | 56 | longo | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2950X25 | B | 29,5 | 42 | 46 | 25 | curto | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2950X45 | B | 29,5 | 42 | 46 | 45 | médio | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B2950X56 | B | 29,5 | 42 | 46 | 56 | longo | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3000X25 | B | 30 | 42 | 46 | 25 | curto | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3000X45 | B | 30 | 42 | 46 | 45 | médio | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3000X56 | B | 30 | 42 | 46 | 56 | longo | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3050X25 | B | 30,5 | 48 | 52 | 25 | curto | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3050X45 | B | 30,5 | 48 | 52 | 45 | médio | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3050X56 | B | 30,5 | 48 | 52 | 56 | longo | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3100X25 | B | 31 | 48 | 52 | 25 | curto | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3100X45 | B | 31 | 48 | 52 | 45 | médio | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3100X56 | B | 31 | 48 | 52 | 56 | longo | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3150X25 | B | 31,5 | 48 | 52 | 25 | curto | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3150X45 | B | 31,5 | 48 | 52 | 45 | médio | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3150X56 | B | 31,5 | 48 | 52 | 56 | longo | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3200X25 | B | 32 | 48 | 52 | 25 | curto | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3200X45 | B | 32 | 48 | 52 | 45 | médio | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3200X56 | B | 32 | 48 | 52 | 56 | longo | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3250X25 | B | 32,5 | 48 | 52 | 25 | curto | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3250X45 | B | 32,5 | 48 | 52 | 45 | médio | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3250X56 | B | 32,5 | 48 | 52 | 56 | longo | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3300X25 | B | 33 | 48 | 52 | 25 | curto | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3300X45 | B | 33 | 48 | 52 | 45 | médio | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3300X56 | B | 33 | 48 | 52 | 56 | longo | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3350X25 | B | 33,5 | 48 | 52 | 25 | curto | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3350X45 | B | 33,5 | 48 | 52 | 45 | médio | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3350X56 | B | 33,5 | 48 | 52 | 56 | longo | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3400X25 | B | 34 | 48 | 52 | 25 | curto | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3400X45 | B | 34 | 48 | 52 | 45 | médio | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3400X56 | B | 34 | 48 | 52 | 56 | longo | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3450X25 | B | 34,5 | 48 | 52 | 25 | curto | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3450X45 | B | 34,5 | 48 | 52 | 45 | médio | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3450X56 | B | 34,5 | 48 | 52 | 56 | longo | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3500X25 | B | 35 | 48 | 52 | 25 | curto | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3500X45 | B | 35 | 48 | 52 | 45 | médio | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3500X56 | B | 35 | 48 | 52 | 56 | longo | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3550X30 | B | 35,5 | 55 | 59 | 30 | curto | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3550X56 | B | 35,5 | 55 | 59 | 56 | médio | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3550X67 | B | 35,5 | 55 | 59 | 67 | longo | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3600X30 | B | 36 | 55 | 59 | 30 | curto | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3600X56 | B | 36 | 55 | 59 | 56 | médio | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3600X67 | B | 36 | 55 | 59 | 67 | longo | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3650X30 | B | 36,5 | 55 | 59 | 30 | curto | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3650X56 | B | 36,5 | 55 | 59 | 56 | médio | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3650X67 | B | 36,5 | 55 | 59 | 67 | longo | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3700X30 | B | 37 | 55 | 59 | 30 | curto | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3700X56 | B | 37 | 55 | 59 | 56 | médio | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3700X67 | B | 37 | 55 | 59 | 67 | longo | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3750X30 | B | 37,5 | 55 | 59 | 30 | curto | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3750X56 | B | 37,5 | 55 | 59 | 56 | médio | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3750X67 | B | 37,5 | 55 | 59 | 67 | longo | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3800X30 | B | 38 | 55 | 59 | 30 | curto | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3800X56 | B | 38 | 55 | 59 | 56 | médio | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3800X67 | B | 38 | 55 | 59 | 67 | longo | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3850X30 | B | 38,5 | 55 | 59 | 30 | curto | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3850X56 | B | 38,5 | 55 | 59 | 56 | médio | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3850X67 | B | 38,5 | 55 | 59 | 67 | longo | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3900X30 | B | 39 | 55 | 59 | 30 | curto | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3900X56 | B | 39 | 55 | 59 | 56 | médio | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3900X67 | B | 39 | 55 | 59 | 67 | longo | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3950X30 | B | 39,5 | 55 | 59 | 30 | curto | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3950X56 | B | 39,5 | 55 | 59 | 56 | médio | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B3950X67 | B | 39,5 | 55 | 59 | 67 | longo | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B4000X30 | B | 40 | 55 | 59 | 30 | curto | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B4000X56 | B | 40 | 55 | 59 | 56 | médio | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B4000X67 | B | 40 | 55 | 59 | 67 | longo | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B4050X30 | B | 40,5 | 55 | 59 | 30 | curto | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B4050X56 | B | 40,5 | 55 | 59 | 56 | médio | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B4050X67 | B | 40,5 | 55 | 59 | 67 | longo | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B4100X30 | B | 41 | 55 | 59 | 30 | curto | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B4100X56 | B | 41 | 55 | 59 | 56 | médio | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B4100X67 | B | 41 | 55 | 59 | 67 | longo | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B4150X30 | B | 41,5 | 55 | 59 | 30 | curto | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B4150X56 | B | 41,5 | 55 | 59 | 56 | médio | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B4150X67 | B | 41,5 | 55 | 59 | 67 | longo | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B4200X30 | B | 42 | 55 | 59 | 30 | curto | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B4200X56 | B | 42 | 55 | 59 | 56 | médio | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B4200X67 | B | 42 | 55 | 59 | 67 | longo | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | 0,00 € | | K1022.B4250X30 | B | 42,5 | 62 | 66 | 30 | curto | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | sob consulta | | K1022.B4250X56 | B | 42,5 | 62 | 66 | 56 | médio | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | sob consulta | | K1022.B4250X67 | B | 42,5 | 62 | 66 | 67 | longo | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | sob consulta | | K1022.B4300X30 | B | 43 | 62 | 66 | 30 | curto | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | sob consulta | | K1022.B4300X56 | B | 43 | 62 | 66 | 56 | médio | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | sob consulta | | K1022.B4300X67 | B | 43 | 62 | 66 | 67 | longo | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | sob consulta | | K1022.B4350X30 | B | 43,5 | 62 | 66 | 30 | curto | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | sob consulta | | K1022.B4350X56 | B | 43,5 | 62 | 66 | 56 | médio | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | sob consulta | | K1022.B4350X67 | B | 43,5 | 62 | 66 | 67 | longo | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | sob consulta | | K1022.B4400X30 | B | 44 | 62 | 66 | 30 | curto | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | sob consulta | | K1022.B4400X56 | B | 44 | 62 | 66 | 56 | médio | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | sob consulta | | K1022.B4400X67 | B | 44 | 62 | 66 | 67 | longo | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | sob consulta | | K1022.B4450X30 | B | 44,5 | 62 | 66 | 30 | curto | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | sob consulta | | K1022.B4450X56 | B | 44,5 | 62 | 66 | 56 | médio | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | sob consulta | | K1022.B4450X67 | B | 44,5 | 62 | 66 | 67 | longo | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | sob consulta | | K1022.B4500X30 | B | 45 | 62 | 66 | 30 | curto | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | sob consulta | | K1022.B4500X56 | B | 45 | 62 | 66 | 56 | médio | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | sob consulta | | K1022.B4500X67 | B | 45 | 62 | 66 | 67 | longo | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | sob consulta | | K1022.B4550X30 | B | 45,5 | 62 | 66 | 30 | curto | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | sob consulta | | K1022.B4550X56 | B | 45,5 | 62 | 66 | 56 | médio | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | sob consulta | | K1022.B4550X67 | B | 45,5 | 62 | 66 | 67 | longo | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | sob consulta | | K1022.B4600X30 | B | 46 | 62 | 66 | 30 | curto | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | sob consulta | | K1022.B4600X56 | B | 46 | 62 | 66 | 56 | médio | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | sob consulta | | K1022.B4600X67 | B | 46 | 62 | 66 | 67 | longo | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | sob consulta | | K1022.B4650X30 | B | 46,5 | 62 | 66 | 30 | curto | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | sob consulta | | K1022.B4650X56 | B | 46,5 | 62 | 66 | 56 | médio | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | sob consulta | | K1022.B4650X67 | B | 46,5 | 62 | 66 | 67 | longo | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | sob consulta | | K1022.B4700X30 | B | 47 | 62 | 66 | 30 | curto | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | sob consulta | | K1022.B4700X56 | B | 47 | 62 | 66 | 56 | médio | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | sob consulta | | K1022.B4700X67 | B | 47 | 62 | 66 | 67 | longo | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | sob consulta | | K1022.B4750X30 | B | 47,5 | 62 | 66 | 30 | curto | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | sob consulta | | K1022.B4750X56 | B | 47,5 | 62 | 66 | 56 | médio | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | sob consulta | | K1022.B4750X67 | B | 47,5 | 62 | 66 | 67 | longo | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | sob consulta | | K1022.B4800X30 | B | 48 | 62 | 66 | 30 | curto | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | sob consulta | | K1022.B4800X56 | B | 48 | 62 | 66 | 56 | médio | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | sob consulta | | K1022.B4800X67 | B | 48 | 62 | 66 | 67 | longo | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 | |  | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|