Grupos de mercadorias
Acoplamentos de garras em elastômero com cubo de aperto
K1889

Acoplamentos de garras em elastômero com cubo de aperto

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cubo em alumínio.
Coroa dentada em poliuretano.
Versão:Superfície do cubo sem proteção anticorrosiva.
Coroa dentada azul 80 Shore A.
Coroa dentada amarela 92 Shore A.
Coroa dentada vermelha 98 Shore A.
Indicação:O acoplamento de garras em elastômero é composto por dois cubos e uma coroa dentada em elastômero. Destinam-se a compensar erros de alinhamento axiais, radiais e angulares, bem como para amortecer oscilações e choques de torque.

A coroa dentada em poliuretano está disponível em diferentes graus de dureza. Quanto mais elevada a dureza da coroa dentada para acoplamento, mais elevado será o torque transmitido e a rigidez. Quanto menor for a dureza, a capacidade de deslocamento e de amortecimento aumenta.

A pré-tensão das coroas dentadas de acoplamento nos cubos de acoplamento torna esta variante livre de folgas.

A entrega ocorre desmontada.
Faixa de temperatura:Azul 80 Shore A: -50 °C até +80 °C. Em curto espaço de tempo -60 °C até +120 °C.
Amarelo 92 Shore A: -30 °C até +90 °C. Em curto espaço de tempo -50 °C até +120 °C.
Vermelho 98 Shore A: -30 °C até +90 °C. Em curto espaço de tempo -40 °C até +120 °C.
Montagem:Os acoplamentos de garras em elastômero têm um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Esta folga de ajuste e olear as pontas do eixo facilita a montagem e desmontagem.

Para a montagem, os cubos do acoplamento de garras em elastômero são colocados em cima do eixo e bloqueadas por meio de cubos de aperto.
Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com DIN 6885.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1889 Acoplamentos de garras em elastômero com cubo de aperto 398 kB
 Indicações técnicas dos acoplamentos de eixo 2,1 MB
 Tabelas de torque de atrito - acoplamentos de garras em elastômero 42,2 kB

Desenhos

Acoplamentos de garras em elastômero com cubo de aperto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoCor
dos componentes
Momento de inércia
(gm²)
Rigidez à torção
estática
(Nm/rad)
Rigidez à torção
dinâmica
(Nm/rad)
Rigidez da mola
radial
(N/mm)
Desvio máx. do eixo
radial
(mm)
CADAces.PreçoEncomendar
K1889.078002204047azul0,0001958.6261140,15 0,00 €
K1889.078002204057azul0,0001958.6261140,15 0,00 €
K1889.078002204067azul0,0001958.6261140,15 0,00 €
K1889.078002205057azul0,0001958.6261140,15 0,00 €
K1889.078002205067azul0,0001958.6261140,15 0,00 €
K1889.078002206067azul0,0001958.6261140,15 0,00 €
K1889.098003004049azul0,0010717,2521250,2 0,00 €
K1889.098003006069azul0,0010717,2521250,2 0,00 €
K1889.098003006089azul0,0010717,2521250,2 0,00 €
K1889.098003006099azul0,0010717,2521250,2 0,00 €
K1889.098003008089azul0,0010717,2521250,2 0,00 €
K1889.098003008099azul0,0010717,2521250,2 0,00 €
K1889.098003009099azul0,0010717,2521250,2 0,00 €
K1889.1280034040412azul0,0030484,32522740,2 0,00 €
K1889.1280034060612azul0,0030484,32522740,2 0,00 €
K1889.1280034060812azul0,0030484,32522740,2 0,00 €
K1889.1280034061012azul0,0030484,32522740,2 0,00 €
K1889.1280034080812azul0,0030484,32522740,2 0,00 €
K1889.1280034081012azul0,0030484,32522740,2 0,00 €
K1889.1280034101012azul0,0030484,32522740,2 0,00 €
K1889.1480035040414azul0,0038160,21801530,21 0,00 €
K1889.1480035080814azul0,0038160,21801530,21 0,00 €
K1889.1480035081014azul0,0038160,21801530,21 0,00 €
K1889.1480035081214azul0,0038160,21801530,21 0,00 €
K1889.1480035081414azul0,0038160,21801530,21 0,00 €
K1889.1480035101014azul0,0038160,21801530,21 0,00 €
K1889.1480035101214azul0,0038160,21801530,21 0,00 €
K1889.1480035101414azul0,0038160,21801530,21 0,00 €
K1889.1480035121214azul0,0038160,21801530,21 0,00 €
K1889.1480035121414azul0,0038160,21801530,21 0,00 €
K1889.1480035141414azul0,0038160,21801530,21 0,00 €
K1889.1980066101019azul0,040461810655820,15 0,00 €
K1889.1980066121219azul0,040461810655820,15 0,00 €
K1889.1980066121419azul0,040461810655820,15 0,00 €
K1889.1980066121519azul0,040461810655820,15 0,00 €
K1889.1980066121619azul0,040461810655820,15 0,00 €
K1889.1980066141419azul0,040461810655820,15 0,00 €
K1889.1980066141519azul0,040461810655820,15 0,00 €
K1889.1980066141619azul0,040461810655820,15 0,00 €
K1889.1980066151519azul0,040461810655820,15 0,00 €
K1889.1980066151619azul0,040461810655820,15 0,00 €
K1889.1980066161619azul0,040461810655820,15 0,00 €
K1889.2480078151524azul0,17586013908400,2 0,00 €
K1889.2480078181824azul0,17586013908400,2 0,00 €
K1889.2480078181924azul0,17586013908400,2 0,00 €
K1889.2480078182024azul0,17586013908400,2 0,00 €
K1889.2480078182524azul0,17586013908400,2 0,00 €
K1889.2480078191924azul0,17586013908400,2 0,00 €
K1889.2480078192024azul0,17586013908400,2 0,00 €
K1889.2480078192524azul0,17586013908400,2 0,00 €
K1889.2480078202024azul0,17586013908400,2 0,00 €
K1889.2480078202524azul0,17586013908400,2 0,00 €
K1889.2480078252524azul0,17586013908400,2 0,00 €
K1889.2880090191928azul0,377137023509900,2 0,00 €
K1889.2880090242428azul0,377137023509900,2 0,00 €
K1889.2880090282828azul0,377137023509900,2 0,00 €
K1889.2880090323228azul0,377137023509900,2 0,00 €
K1889.059201503035amarelo0,0000365,16161540,06 0,00 €
K1889.059201503045amarelo0,0000365,16161540,06 0,00 €
K1889.059201503055amarelo0,0000365,16161540,06 0,00 €
K1889.059201504045amarelo0,0000365,16161540,06 0,00 €
K1889.059201504055amarelo0,0000365,16161540,06 0,00 €
K1889.059201505055amarelo0,0000365,16161540,06 0,00 €
K1889.079202204047amarelo0,00019514,3432190,1 0,00 €
K1889.079202204057amarelo0,00019514,3432190,1 0,00 €
K1889.079202204067amarelo0,00019514,3432190,1 0,00 €
K1889.079202205057amarelo0,00019514,3432190,1 0,00 €
K1889.079202205067amarelo0,00019514,3432190,1 0,00 €
K1889.079202206067amarelo0,00019514,3432190,1 0,00 €
K1889.099203004049amarelo0,0010731,5952920,15 0,00 €
K1889.099203006069amarelo0,0010731,5952920,15 0,00 €
K1889.099203006089amarelo0,0010731,5952920,15 0,00 €
K1889.099203006099amarelo0,0010731,5952920,15 0,00 €
K1889.099203008089amarelo0,0010731,5952920,15 0,00 €
K1889.099203008099amarelo0,0010731,5952920,15 0,00 €
K1889.099203009099amarelo0,0010731,5952920,15 0,00 €
K1889.1292034040412amarelo0,00304160,44824700,14 0,00 €
K1889.1292034060612amarelo0,00304160,44824700,14 0,00 €
K1889.1292034060812amarelo0,00304160,44824700,14 0,00 €
K1889.1292034061012amarelo0,00304160,44824700,14 0,00 €
K1889.1292034080812amarelo0,00304160,44824700,14 0,00 €
K1889.1292034081012amarelo0,00304160,44824700,14 0,00 €
K1889.1292034101012amarelo0,00304160,44824700,14 0,00 €
K1889.1492035040414amarelo0,00381114,63443360,15 0,00 €
K1889.1492035080814amarelo0,00381114,63443360,15 0,00 €
K1889.1492035081014amarelo0,00381114,63443360,15 0,00 €
K1889.1492035081214amarelo0,00381114,63443360,15 0,00 €
K1889.1492035081414amarelo0,00381114,63443360,15 0,00 €
K1889.1492035101014amarelo0,00381114,63443360,15 0,00 €
K1889.1492035101214amarelo0,00381114,63443360,15 0,00 €
K1889.1492035101414amarelo0,00381114,63443360,15 0,00 €
K1889.1492035121214amarelo0,00381114,63443360,15 0,00 €
K1889.1492035121414amarelo0,00381114,63443360,15 0,00 €
K1889.1492035141414amarelo0,00381114,63443360,15 0,00 €
K1889.1992066101019amarelo0,04041090181511200,1 0,00 €
K1889.1992066121219amarelo0,04041090181511200,1 0,00 €
K1889.1992066121419amarelo0,04041090181511200,1 0,00 €
K1889.1992066121519amarelo0,04041090181511200,1 0,00 €
K1889.1992066121619amarelo0,04041090181511200,1 0,00 €
K1889.1992066141419amarelo0,04041090181511200,1 0,00 €
K1889.1992066141519amarelo0,04041090181511200,1 0,00 €
K1889.1992066141619amarelo0,04041090181511200,1 0,00 €
K1889.1992066151519amarelo0,04041090181511200,1 0,00 €
K1889.1992066151619amarelo0,04041090181511200,1 0,00 €
K1889.1992066161619amarelo0,04041090181511200,1 0,00 €
K1889.2492078151524amarelo0,1752300513019000,15 0,00 €
K1889.2492078181824amarelo0,1752300513019000,15 0,00 €
K1889.2492078181924amarelo0,1752300513019000,15 0,00 €
K1889.2492078182024amarelo0,1752300513019000,15 0,00 €
K1889.2492078182524amarelo0,1752300513019000,15 0,00 €
K1889.2492078191924amarelo0,1752300513019000,15 0,00 €
K1889.2492078192024amarelo0,1752300513019000,15 0,00 €
K1889.2492078192524amarelo0,1752300513019000,15 0,00 €
K1889.2492078202024amarelo0,1752300513019000,15 0,00 €
K1889.2492078202524amarelo0,1752300513019000,15 0,00 €
K1889.2492078252524amarelo0,1752300513019000,15 0,00 €
K1889.2892090191928amarelo0,3774080674517800,15 0,00 €
K1889.2892090242428amarelo0,3774080674517800,15 0,00 €
K1889.2892090282828amarelo0,3774080674517800,15 0,00 €
K1889.2892090323228amarelo0,3774080674517800,15 0,00 €
K1889.3892114202038amarelo1,13965251200023500,17 0,00 €
K1889.3892114282838amarelo1,13965251200023500,17 0,00 €
K1889.3892114323238amarelo1,13965251200023500,17 0,00 €
K1889.3892114383838amarelo1,13965251200023500,17 0,00 €
K1889.4292126252542amarelo2,505108702050041000,19 0,00 €
K1889.4292126323242amarelo2,505108702050041000,19 0,00 €
K1889.4292126383842amarelo2,505108702050041000,19 0,00 €
K1889.4292126454542amarelo2,505108702050041000,19 0,00 €
K1889.4892140252548amarelo4,175129682280045000,23 0,00 €
K1889.4892140383848amarelo4,175129682280045000,23 0,00 €
K1889.4892140454548amarelo4,175129682280045000,23 0,00 €
K1889.4892140505048amarelo4,175129682280045000,23 0,00 €
K1889.079802204047vermelho0,00019522,9694210,1 0,00 €
K1889.079802204057vermelho0,00019522,9694210,1 0,00 €
K1889.079802204067vermelho0,00019522,9694210,1 0,00 €
K1889.079802205057vermelho0,00019522,9694210,1 0,00 €
K1889.079802205067vermelho0,00019522,9694210,1 0,00 €
K1889.079802206067vermelho0,00019522,9694210,1 0,00 €
K1889.099803004049vermelho0,0010751,61555180,1 0,00 €
K1889.099803006069vermelho0,0010751,61555180,1 0,00 €
K1889.099803006089vermelho0,0010751,61555180,1 0,00 €
K1889.099803006099vermelho0,0010751,61555180,1 0,00 €
K1889.099803008089vermelho0,0010751,61555180,1 0,00 €
K1889.099803008099vermelho0,0010751,61555180,1 0,00 €
K1889.099803009099vermelho0,0010751,61555180,1 0,00 €
K1889.1298034040412vermelho0,00304240,77188460,08 0,00 €
K1889.1298034060612vermelho0,00304240,77188460,08 0,00 €
K1889.1298034060812vermelho0,00304240,77188460,08 0,00 €
K1889.1298034061012vermelho0,00304240,77188460,08 0,00 €
K1889.1298034080812vermelho0,00304240,77188460,08 0,00 €
K1889.1298034081012vermelho0,00304240,77188460,08 0,00 €
K1889.1298034101012vermelho0,00304240,77188460,08 0,00 €
K1889.1498035040414vermelho0,00381171,95136540,09 0,00 €
K1889.1498035080814vermelho0,00381171,95136540,09 0,00 €
K1889.1498035081014vermelho0,00381171,95136540,09 0,00 €
K1889.1498035081214vermelho0,00381171,95136540,09 0,00 €
K1889.1498035081414vermelho0,00381171,95136540,09 0,00 €
K1889.1498035101014vermelho0,00381171,95136540,09 0,00 €
K1889.1498035101214vermelho0,00381171,95136540,09 0,00 €
K1889.1498035101414vermelho0,00381171,95136540,09 0,00 €
K1889.1498035121214vermelho0,00381171,95136540,09 0,00 €
K1889.1498035121414vermelho0,00381171,95136540,09 0,00 €
K1889.1498035141414vermelho0,00381171,95136540,09 0,00 €
K1889.1998066101019vermelho0,04041512254020100,06 0,00 €
K1889.1998066121219vermelho0,04041512254020100,06 0,00 €
K1889.1998066121419vermelho0,04041512254020100,06 0,00 €
K1889.1998066121519vermelho0,04041512254020100,06 0,00 €
K1889.1998066121619vermelho0,04041512254020100,06 0,00 €
K1889.1998066141419vermelho0,04041512254020100,06 0,00 €
K1889.1998066141519vermelho0,04041512254020100,06 0,00 €
K1889.1998066141619vermelho0,04041512254020100,06 0,00 €
K1889.1998066151519vermelho0,04041512254020100,06 0,00 €
K1889.1998066151619vermelho0,04041512254020100,06 0,00 €
K1889.1998066161619vermelho0,04041512254020100,06 0,00 €
K1889.2498078151524vermelho0,1753700813029400,11 0,00 €
K1889.2498078181824vermelho0,1753700813029400,11 0,00 €
K1889.2498078181924vermelho0,1753700813029400,11 0,00 €
K1889.2498078182024vermelho0,1753700813029400,11 0,00 €
K1889.2498078182524vermelho0,1753700813029400,11 0,00 €
K1889.2498078191924vermelho0,1753700813029400,11 0,00 €
K1889.2498078192024vermelho0,1753700813029400,11 0,00 €
K1889.2498078192524vermelho0,1753700813029400,11 0,00 €
K1889.2498078202024vermelho0,1753700813029400,11 0,00 €
K1889.2498078202524vermelho0,1753700813029400,11 0,00 €
K1889.2498078252524vermelho0,1753700813029400,11 0,00 €
K1889.2898090191928vermelho0,3776410992032000,11 0,00 €
K1889.2898090242428vermelho0,3776410992032000,11 0,00 €
K1889.2898090282828vermelho0,3776410992032000,11 0,00 €
K1889.2898090323228vermelho0,3776410992032000,11 0,00 €
K1889.3898114202038vermelho1,139118002185044000,12 0,00 €
K1889.3898114282838vermelho1,139118002185044000,12 0,00 €
K1889.3898114323238vermelho1,139118002185044000,12 0,00 €
K1889.3898114383838vermelho1,139118002185044000,12 0,00 €
K1889.4298126252542vermelho2,505215943769259400,14 0,00 €
K1889.4298126323242vermelho2,505215943769259400,14 0,00 €
K1889.4298126383842vermelho2,505215943769259400,14 0,00 €
K1889.4298126454542vermelho2,505215943769259400,14 0,00 €
K1889.4898140252548vermelho4,175257594940068200,16 0,00 €
K1889.4898140383848vermelho4,175257594940068200,16 0,00 €
K1889.4898140454548vermelho4,175257594940068200,16 0,00 €
K1889.4898140505048vermelho4,175257594940068200,16 0,00 €
Código do artigo

Desalinhamento máx. do eixo
axial
(mm)
Desalinhamento
máx. angular
(°)
Torque
máximo
Nm
Coroa dentada
dureza
Torque nominal
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1889.07800220404+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 0,00 €
K1889.07800220405+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 0,00 €
K1889.07800220406+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 0,00 €
K1889.07800220505+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 0,00 €
K1889.07800220506+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 0,00 €
K1889.07800220606+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 0,00 €
K1889.09800300404+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 0,00 €
K1889.09800300606+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 0,00 €
K1889.09800300608+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 0,00 €
K1889.09800300609+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 0,00 €
K1889.09800300808+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 0,00 €
K1889.09800300809+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 0,00 €
K1889.09800300909+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 0,00 €
K1889.12800340404+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 0,00 €
K1889.12800340606+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 0,00 €
K1889.12800340608+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 0,00 €
K1889.12800340610+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 0,00 €
K1889.12800340808+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 0,00 €
K1889.12800340810+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 0,00 €
K1889.12800341010+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 0,00 €
K1889.14800350404+1 / -0,51,1880 Shore A4 0,00 €
K1889.14800350808+1 / -0,51,1880 Shore A4 0,00 €
K1889.14800350810+1 / -0,51,1880 Shore A4 0,00 €
K1889.14800350812+1 / -0,51,1880 Shore A4 0,00 €
K1889.14800350814+1 / -0,51,1880 Shore A4 0,00 €
K1889.14800351010+1 / -0,51,1880 Shore A4 0,00 €
K1889.14800351012+1 / -0,51,1880 Shore A4 0,00 €
K1889.14800351014+1 / -0,51,1880 Shore A4 0,00 €
K1889.14800351212+1 / -0,51,1880 Shore A4 0,00 €
K1889.14800351214+1 / -0,51,1880 Shore A4 0,00 €
K1889.14800351414+1 / -0,51,1880 Shore A4 0,00 €
K1889.19800661010+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 0,00 €
K1889.19800661212+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 0,00 €
K1889.19800661214+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 0,00 €
K1889.19800661215+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 0,00 €
K1889.19800661216+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 0,00 €
K1889.19800661414+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 0,00 €
K1889.19800661415+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 0,00 €
K1889.19800661416+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 0,00 €
K1889.19800661515+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 0,00 €
K1889.19800661516+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 0,00 €
K1889.19800661616+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 0,00 €
K1889.24800781515+1,4 / -0,513480 Shore A17 0,00 €
K1889.24800781818+1,4 / -0,513480 Shore A17 0,00 €
K1889.24800781819+1,4 / -0,513480 Shore A17 0,00 €
K1889.24800781820+1,4 / -0,513480 Shore A17 0,00 €
K1889.24800781825+1,4 / -0,513480 Shore A17 0,00 €
K1889.24800781919+1,4 / -0,513480 Shore A17 0,00 €
K1889.24800781920+1,4 / -0,513480 Shore A17 0,00 €
K1889.24800781925+1,4 / -0,513480 Shore A17 0,00 €
K1889.24800782020+1,4 / -0,513480 Shore A17 0,00 €
K1889.24800782025+1,4 / -0,513480 Shore A17 0,00 €
K1889.24800782525+1,4 / -0,513480 Shore A17 0,00 €
K1889.28800901919+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 0,00 €
K1889.28800902424+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 0,00 €
K1889.28800902828+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 0,00 €
K1889.28800903232+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 0,00 €
K1889.05920150303+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 0,00 €
K1889.05920150304+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 0,00 €
K1889.05920150305+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 0,00 €
K1889.05920150404+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 0,00 €
K1889.05920150405+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 0,00 €
K1889.05920150505+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 0,00 €
K1889.07920220404+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 0,00 €
K1889.07920220405+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 0,00 €
K1889.07920220406+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 0,00 €
K1889.07920220505+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 0,00 €
K1889.07920220506+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 0,00 €
K1889.07920220606+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 0,00 €
K1889.09920300404+0,8 / -0,41692 Shore A3 0,00 €
K1889.09920300606+0,8 / -0,41692 Shore A3 0,00 €
K1889.09920300608+0,8 / -0,41692 Shore A3 0,00 €
K1889.09920300609+0,8 / -0,41692 Shore A3 0,00 €
K1889.09920300808+0,8 / -0,41692 Shore A3 0,00 €
K1889.09920300809+0,8 / -0,41692 Shore A3 0,00 €
K1889.09920300909+0,8 / -0,41692 Shore A3 0,00 €
K1889.12920340404+0,9 / -0,411092 Shore A5 0,00 €
K1889.12920340606+0,9 / -0,411092 Shore A5 0,00 €
K1889.12920340608+0,9 / -0,411092 Shore A5 0,00 €
K1889.12920340610+0,9 / -0,411092 Shore A5 0,00 €
K1889.12920340808+0,9 / -0,411092 Shore A5 0,00 €
K1889.12920340810+0,9 / -0,411092 Shore A5 0,00 €
K1889.12920341010+0,9 / -0,411092 Shore A5 0,00 €
K1889.14920350404+1 / -0,511592 Shore A7,5 0,00 €
K1889.14920350808+1 / -0,511592 Shore A7,5 0,00 €
K1889.14920350810+1 / -0,511592 Shore A7,5 0,00 €
K1889.14920350812+1 / -0,511592 Shore A7,5 0,00 €
K1889.14920350814+1 / -0,511592 Shore A7,5 0,00 €
K1889.14920351010+1 / -0,511592 Shore A7,5 0,00 €
K1889.14920351012+1 / -0,511592 Shore A7,5 0,00 €
K1889.14920351014+1 / -0,511592 Shore A7,5 0,00 €
K1889.14920351212+1 / -0,511592 Shore A7,5 0,00 €
K1889.14920351214+1 / -0,511592 Shore A7,5 0,00 €
K1889.14920351414+1 / -0,511592 Shore A7,5 0,00 €
K1889.19920661010+1,2 / -0,512492 Shore A12 0,00 €
K1889.19920661212+1,2 / -0,512492 Shore A12 0,00 €
K1889.19920661214+1,2 / -0,512492 Shore A12 0,00 €
K1889.19920661215+1,2 / -0,512492 Shore A12 0,00 €
K1889.19920661216+1,2 / -0,512492 Shore A12 0,00 €
K1889.19920661414+1,2 / -0,512492 Shore A12 0,00 €
K1889.19920661415+1,2 / -0,512492 Shore A12 0,00 €
K1889.19920661416+1,2 / -0,512492 Shore A12 0,00 €
K1889.19920661515+1,2 / -0,512492 Shore A12 0,00 €
K1889.19920661516+1,2 / -0,512492 Shore A12 0,00 €
K1889.19920661616+1,2 / -0,512492 Shore A12 0,00 €
K1889.24920781515+1,4 / -0,517092 Shore A35 0,00 €
K1889.24920781818+1,4 / -0,517092 Shore A35 0,00 €
K1889.24920781819+1,4 / -0,517092 Shore A35 0,00 €
K1889.24920781820+1,4 / -0,517092 Shore A35 0,00 €
K1889.24920781825+1,4 / -0,517092 Shore A35 0,00 €
K1889.24920781919+1,4 / -0,517092 Shore A35 0,00 €
K1889.24920781920+1,4 / -0,517092 Shore A35 0,00 €
K1889.24920781925+1,4 / -0,517092 Shore A35 0,00 €
K1889.24920782020+1,4 / -0,517092 Shore A35 0,00 €
K1889.24920782025+1,4 / -0,517092 Shore A35 0,00 €
K1889.24920782525+1,4 / -0,517092 Shore A35 0,00 €
K1889.28920901919+1,5 / -0,7119092 Shore A95 0,00 €
K1889.28920902424+1,5 / -0,7119092 Shore A95 0,00 €
K1889.28920902828+1,5 / -0,7119092 Shore A95 0,00 €
K1889.28920903232+1,5 / -0,7119092 Shore A95 0,00 €
K1889.38921142020+1,8 / -0,7138092 Shore A190 0,00 €
K1889.38921142828+1,8 / -0,7138092 Shore A190 0,00 €
K1889.38921143232+1,8 / -0,7138092 Shore A190 0,00 €
K1889.38921143838+1,8 / -0,7138092 Shore A190 0,00 €
K1889.42921262525+2 / -1183092 Shore A265 0,00 €
K1889.42921263232+2 / -1183092 Shore A265 0,00 €
K1889.42921263838+2 / -1183092 Shore A265 0,00 €
K1889.42921264545+2 / -1183092 Shore A265 0,00 €
K1889.48921402525+2,1 / -1162092 Shore A310 0,00 €
K1889.48921403838+2,1 / -1162092 Shore A310 0,00 €
K1889.48921404545+2,1 / -1162092 Shore A310 0,00 €
K1889.48921405050+2,1 / -1162092 Shore A310 0,00 €
K1889.07980220404+0,6 / -0,31498 Shore A2 0,00 €
K1889.07980220405+0,6 / -0,31498 Shore A2 0,00 €
K1889.07980220406+0,6 / -0,31498 Shore A2 0,00 €
K1889.07980220505+0,6 / -0,31498 Shore A2 0,00 €
K1889.07980220506+0,6 / -0,31498 Shore A2 0,00 €
K1889.07980220606+0,6 / -0,31498 Shore A2 0,00 €
K1889.09980300404+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 0,00 €
K1889.09980300606+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 0,00 €
K1889.09980300608+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 0,00 €
K1889.09980300609+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 0,00 €
K1889.09980300808+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 0,00 €
K1889.09980300809+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 0,00 €
K1889.09980300909+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 0,00 €
K1889.12980340404+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 0,00 €
K1889.12980340606+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 0,00 €
K1889.12980340608+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 0,00 €
K1889.12980340610+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 0,00 €
K1889.12980340808+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 0,00 €
K1889.12980340810+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 0,00 €
K1889.12980341010+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 0,00 €
K1889.14980350404+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 0,00 €
K1889.14980350808+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 0,00 €
K1889.14980350810+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 0,00 €
K1889.14980350812+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 0,00 €
K1889.14980350814+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 0,00 €
K1889.14980351010+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 0,00 €
K1889.14980351012+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 0,00 €
K1889.14980351014+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 0,00 €
K1889.14980351212+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 0,00 €
K1889.14980351214+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 0,00 €
K1889.14980351414+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 0,00 €
K1889.19980661010+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 0,00 €
K1889.19980661212+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 0,00 €
K1889.19980661214+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 0,00 €
K1889.19980661215+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 0,00 €
K1889.19980661216+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 0,00 €
K1889.19980661414+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 0,00 €
K1889.19980661415+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 0,00 €
K1889.19980661416+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 0,00 €
K1889.19980661515+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 0,00 €
K1889.19980661516+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 0,00 €
K1889.19980661616+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 0,00 €
K1889.24980781515+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 0,00 €
K1889.24980781818+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 0,00 €
K1889.24980781819+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 0,00 €
K1889.24980781820+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 0,00 €
K1889.24980781825+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 0,00 €
K1889.24980781919+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 0,00 €
K1889.24980781920+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 0,00 €
K1889.24980781925+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 0,00 €
K1889.24980782020+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 0,00 €
K1889.24980782025+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 0,00 €
K1889.24980782525+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 0,00 €
K1889.28980901919+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 0,00 €
K1889.28980902424+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 0,00 €
K1889.28980902828+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 0,00 €
K1889.28980903232+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 0,00 €
K1889.38981142020+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 0,00 €
K1889.38981142828+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 0,00 €
K1889.38981143232+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 0,00 €
K1889.38981143838+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 0,00 €
K1889.42981262525+2 / -10,990098 Shore A450 0,00 €
K1889.42981263232+2 / -10,990098 Shore A450 0,00 €
K1889.42981263838+2 / -10,990098 Shore A450 0,00 €
K1889.42981264545+2 / -10,990098 Shore A450 0,00 €
K1889.48981402525-2,1 / -10,9105098 Shore A525 0,00 €
K1889.48981403838-2,1 / -10,9105098 Shore A525 0,00 €
K1889.48981404545-2,1 / -10,9105098 Shore A525 0,00 €
K1889.48981405050-2,1 / -10,9105098 Shore A525 0,00 €
Código do artigo

Rotação
máx
Rpm
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4LL1L2L3RTorque de
aperto dos
parafusos Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1889.0780022040427000M244471422783,5150,43 0,00 €
K1889.0780022040527000M245471422783,5150,43 0,00 €
K1889.0780022040627000M246471422783,5150,43 0,00 €
K1889.0780022050527000M255471422783,5150,43 0,00 €
K1889.0780022050627000M256471422783,5150,43 0,00 €
K1889.0780022060627000M266471422783,5150,43 0,00 €
K1889.0980030040419000M2,54441120301010523,40,85 0,00 €
K1889.0980030060619000M2,56641120301010523,40,85 0,00 €
K1889.0980030060819000M2,56841120301010523,40,85 0,00 €
K1889.0980030060919000M2,56941120301010523,40,85 0,00 €
K1889.0980030080819000M2,58841120301010523,40,85 0,00 €
K1889.0980030080919000M2,58941120301010523,40,85 0,00 €
K1889.0980030090919000M2,59941120301010523,40,85 0,00 €
K1889.1280034040416000M34441225341112527,22 0,00 €
K1889.1280034060616000M36641225341112527,22 0,00 €
K1889.1280034060816000M36841225341112527,22 0,00 €
K1889.1280034061016000M361041225341112527,22 0,00 €
K1889.1280034080816000M38841225341112527,22 0,00 €
K1889.1280034081016000M381041225341112527,22 0,00 €
K1889.1280034101016000M3101041225341112527,22 0,00 €
K1889.1480035040413000M34441630351113532,22 0,00 €
K1889.1480035080813000M38841630351113532,22 0,00 €
K1889.1480035081013000M381041630351113532,22 0,00 €
K1889.1480035081213000M381241630351113532,22 0,00 €
K1889.1480035081413000M381441630351113532,22 0,00 €
K1889.1480035101013000M3101041630351113532,22 0,00 €
K1889.1480035101213000M3101241630351113532,22 0,00 €
K1889.1480035101413000M3101441630351113532,22 0,00 €
K1889.1480035121213000M3121241630351113532,22 0,00 €
K1889.1480035121413000M3121441630351113532,22 0,00 €
K1889.1480035141413000M3141441630351113532,22 0,00 €
K1889.1980066101010000M61010102240662516124715 0,00 €
K1889.1980066121210000M61212102240662516124715 0,00 €
K1889.1980066121410000M61214102240662516124715 0,00 €
K1889.1980066121510000M61215102240662516124715 0,00 €
K1889.1980066121610000M61216102240662516124715 0,00 €
K1889.1980066141410000M61414102240662516124715 0,00 €
K1889.1980066141510000M61415102240662516124715 0,00 €
K1889.1980066141610000M61416102240662516124715 0,00 €
K1889.1980066151510000M61515102240662516124715 0,00 €
K1889.1980066151610000M61516102240662516124715 0,00 €
K1889.1980066161610000M61616102240662516124715 0,00 €
K1889.248007815157000M615151532557830181256,415 0,00 €
K1889.248007818187000M618181532557830181256,415 0,00 €
K1889.248007818197000M618191532557830181256,415 0,00 €
K1889.248007818207000M618201532557830181256,415 0,00 €
K1889.248007818257000M618251532557830181256,415 0,00 €
K1889.248007819197000M619191532557830181256,415 0,00 €
K1889.248007819207000M619201532557830181256,415 0,00 €
K1889.248007819257000M619251532557830181256,415 0,00 €
K1889.248007820207000M620201532557830181256,415 0,00 €
K1889.248007820257000M620251532557830181256,415 0,00 €
K1889.248007825257000M625251532557830181256,415 0,00 €
K1889.288009019196000M819191937659035201572,640 0,00 €
K1889.288009024246000M824241937659035201572,640 0,00 €
K1889.288009028286000M828281937659035201572,640 0,00 €
K1889.288009032326000M832321937659035201572,640 0,00 €
K1889.0592015030338000M1,633251015552,511,40,25 0,00 €
K1889.0592015030438000M1,634251015552,511,40,25 0,00 €
K1889.0592015030538000M1,635251015552,511,40,25 0,00 €
K1889.0592015040438000M1,644251015552,511,40,25 0,00 €
K1889.0592015040538000M1,645251015552,511,40,25 0,00 €
K1889.0592015050538000M1,655251015552,511,40,25 0,00 €
K1889.0792022040427000M244471422783,5150,43 0,00 €
K1889.0792022040527000M245471422783,5150,43 0,00 €
K1889.0792022040627000M246471422783,5150,43 0,00 €
K1889.0792022050527000M255471422783,5150,43 0,00 €
K1889.0792022050627000M256471422783,5150,43 0,00 €
K1889.0792022060627000M266471422783,5150,43 0,00 €
K1889.0992030040419000M2,54441120301010523,40,85 0,00 €
K1889.0992030060619000M2,56641120301010523,40,85 0,00 €
K1889.0992030060819000M2,56841120301010523,40,85 0,00 €
K1889.0992030060919000M2,56941120301010523,40,85 0,00 €
K1889.0992030080819000M2,58841120301010523,40,85 0,00 €
K1889.0992030080919000M2,58941120301010523,40,85 0,00 €
K1889.0992030090919000M2,59941120301010523,40,85 0,00 €
K1889.1292034040416000M34441225341112527,22 0,00 €
K1889.1292034060616000M36641225341112527,22 0,00 €
K1889.1292034060816000M36841225341112527,22 0,00 €
K1889.1292034061016000M361041225341112527,22 0,00 €
K1889.1292034080816000M38841225341112527,22 0,00 €
K1889.1292034081016000M381041225341112527,22 0,00 €
K1889.1292034101016000M3101041225341112527,22 0,00 €
K1889.1492035040413000M34441630351113532,22 0,00 €
K1889.1492035080813000M38841630351113532,22 0,00 €
K1889.1492035081013000M381041630351113532,22 0,00 €
K1889.1492035081213000M381241630351113532,22 0,00 €
K1889.1492035081413000M381441630351113532,22 0,00 €
K1889.1492035101013000M3101041630351113532,22 0,00 €
K1889.1492035101213000M3101241630351113532,22 0,00 €
K1889.1492035101413000M3101441630351113532,22 0,00 €
K1889.1492035121213000M3121241630351113532,22 0,00 €
K1889.1492035121413000M3121441630351113532,22 0,00 €
K1889.1492035141413000M3141441630351113532,22 0,00 €
K1889.1992066101010000M61010102240662516124715 0,00 €
K1889.1992066121210000M61212102240662516124715 0,00 €
K1889.1992066121410000M61214102240662516124715 0,00 €
K1889.1992066121510000M61215102240662516124715 0,00 €
K1889.1992066121610000M61216102240662516124715 0,00 €
K1889.1992066141410000M61414102240662516124715 0,00 €
K1889.1992066141510000M61415102240662516124715 0,00 €
K1889.1992066141610000M61416102240662516124715 0,00 €
K1889.1992066151510000M61515102240662516124715 0,00 €
K1889.1992066151610000M61516102240662516124715 0,00 €
K1889.1992066161610000M61616102240662516124715 0,00 €
K1889.249207815157000M615151532557830181256,415 0,00 €
K1889.249207818187000M618181532557830181256,415 0,00 €
K1889.249207818197000M618191532557830181256,415 0,00 €
K1889.249207818207000M618201532557830181256,415 0,00 €
K1889.249207818257000M618251532557830181256,415 0,00 €
K1889.249207819197000M619191532557830181256,415 0,00 €
K1889.249207819207000M619201532557830181256,415 0,00 €
K1889.249207819257000M619251532557830181256,415 0,00 €
K1889.249207820207000M620201532557830181256,415 0,00 €
K1889.249207820257000M620251532557830181256,415 0,00 €
K1889.249207825257000M625251532557830181256,415 0,00 €
K1889.289209019196000M819191937659035201572,640 0,00 €
K1889.289209024246000M824241937659035201572,640 0,00 €
K1889.289209028286000M828281937659035201572,640 0,00 €
K1889.289209032326000M832321937659035201572,640 0,00 €
K1889.389211420205000M8202020488011445242083,340 0,00 €
K1889.389211428285000M8282820488011445242083,340 0,00 €
K1889.389211432325000M8323220488011445242083,340 0,00 €
K1889.389211438385000M8383820488011445242083,340 0,00 €
K1889.429212625254000M1025252550951265026209584 0,00 €
K1889.429212632324000M1032322550951265026209584 0,00 €
K1889.429212638384000M1038382550951265026209584 0,00 €
K1889.429212645454000M1045452550951265026209584 0,00 €
K1889.489214025253750M1225252557105140562822105145 0,00 €
K1889.489214038383750M1238382557105140562822105145 0,00 €
K1889.489214045453750M1245452557105140562822105145 0,00 €
K1889.489214050503750M1250502557105140562822105145 0,00 €
K1889.0798022040427000M244471422783,5150,43 0,00 €
K1889.0798022040527000M245471422783,5150,43 0,00 €
K1889.0798022040627000M246471422783,5150,43 0,00 €
K1889.0798022050527000M255471422783,5150,43 0,00 €
K1889.0798022050627000M256471422783,5150,43 0,00 €
K1889.0798022060627000M266471422783,5150,43 0,00 €
K1889.0998030040419000M2,54441120301010523,40,85 0,00 €
K1889.0998030060619000M2,56641120301010523,40,85 0,00 €
K1889.0998030060819000M2,56841120301010523,40,85 0,00 €
K1889.0998030060919000M2,56941120301010523,40,85 0,00 €
K1889.0998030080819000M2,58841120301010523,40,85 0,00 €
K1889.0998030080919000M2,58941120301010523,40,85 0,00 €
K1889.0998030090919000M2,59941120301010523,40,85 0,00 €
K1889.1298034040416000M34441225341112527,22 0,00 €
K1889.1298034060616000M36641225341112527,22 0,00 €
K1889.1298034060816000M36841225341112527,22 0,00 €
K1889.1298034061016000M361041225341112527,22 0,00 €
K1889.1298034080816000M38841225341112527,22 0,00 €
K1889.1298034081016000M381041225341112527,22 0,00 €
K1889.1298034101016000M3101041225341112527,22 0,00 €
K1889.1498035040413000M34441630351113532,22 0,00 €
K1889.1498035080813000M38841630351113532,22 0,00 €
K1889.1498035081013000M381041630351113532,22 0,00 €
K1889.1498035081213000M381241630351113532,22 0,00 €
K1889.1498035081413000M381441630351113532,22 0,00 €
K1889.1498035101013000M3101041630351113532,22 0,00 €
K1889.1498035101213000M3101241630351113532,22 0,00 €
K1889.1498035101413000M3101441630351113532,22 0,00 €
K1889.1498035121213000M3121241630351113532,22 0,00 €
K1889.1498035121413000M3121441630351113532,22 0,00 €
K1889.1498035141413000M3141441630351113532,22 0,00 €
K1889.1998066101010000M61010102240662516124715 0,00 €
K1889.1998066121210000M61212102240662516124715 0,00 €
K1889.1998066121410000M61214102240662516124715 0,00 €
K1889.1998066121510000M61215102240662516124715 0,00 €
K1889.1998066121610000M61216102240662516124715 0,00 €
K1889.1998066141410000M61414102240662516124715 0,00 €
K1889.1998066141510000M61415102240662516124715 0,00 €
K1889.1998066141610000M61416102240662516124715 0,00 €
K1889.1998066151510000M61515102240662516124715 0,00 €
K1889.1998066151610000M61516102240662516124715 0,00 €
K1889.1998066161610000M61616102240662516124715 0,00 €
K1889.249807815157000M615151532557830181256,415 0,00 €
K1889.249807818187000M618181532557830181256,415 0,00 €
K1889.249807818197000M618191532557830181256,415 0,00 €
K1889.249807818207000M618201532557830181256,415 0,00 €
K1889.249807818257000M618251532557830181256,415 0,00 €
K1889.249807819197000M619191532557830181256,415 0,00 €
K1889.249807819207000M619201532557830181256,415 0,00 €
K1889.249807819257000M619251532557830181256,415 0,00 €
K1889.249807820207000M620201532557830181256,415 0,00 €
K1889.249807820257000M620251532557830181256,415 0,00 €
K1889.249807825257000M625251532557830181256,415 0,00 €
K1889.289809019196000M819191937659035201572,640 0,00 €
K1889.289809024246000M824241937659035201572,640 0,00 €
K1889.289809028286000M828281937659035201572,640 0,00 €
K1889.289809032326000M832321937659035201572,640 0,00 €
K1889.389811420205000M8202020488011445242083,340 0,00 €
K1889.389811428285000M8282820488011445242083,340 0,00 €
K1889.389811432325000M8323220488011445242083,340 0,00 €
K1889.389811438385000M8383820488011445242083,340 0,00 €
K1889.429812625254000M1025252550951265026209584 0,00 €
K1889.429812632324000M1032322550951265026209584 0,00 €
K1889.429812638384000M1038382550951265026209584 0,00 €
K1889.429812645454000M1045452550951265026209584 0,00 €
K1889.489814025253750M1225252557105140562822105145 0,00 €
K1889.489814038383750M1238382557105140562822105145 0,00 €
K1889.489814045453750M1245452557105140562822105145 0,00 €
K1889.489814050503750M1250502557105140562822105145 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33