Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço ferramenta.Versão:peça endurecida e retificada.Indicação:Os pinos de apoio da forma A servem como suporte para peças de trabalho e dispositivos. Os pinos de posicionamento da forma B servem para o posicionamento de peças de trabalho e partes de dispositivos em perfurações com tolerância dimensional.
Com a forma achatada C, é possível compensar as tolerâncias de distâncias em perfurações ou segurar a parte a ser posicionada apenas em uma direção.
As formas A e B também podem ser utilizadas como batente endurecido e pés de dispositivos.
Pinos semelhantes, ver K0352, K0353, K0354 e K0355.
Indicação de desenho:
Forma A: pino de apoio
Forma B: pino de posicionamento cilíndrico
Forma C: pino de posicionamento achatado

Demais medidas e dados, de acordo com a forma A.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0293 Pinos de posicionamento e de apoio DIN 6321 271 kB

Desenhos (visão geral)

Pinos de posicionamento e de apoio DIN 6321

Pinos de apoio, forma A

mais informações

Desenhos

Pinos de apoio, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 1D1

D2HH1H2TCADAces.PreçoEncomendar
K0293.106Asem furo de centragem64561,20,02 0,00 €
K0293.110Asem furo de centragem106691,60,02 0,00 €
K0293.116Asem furo de centragem16881220,04 0,00 €
K0293.125Asem furo de centragem251210182,50,04 0,00 €

Pinos de posicionamento cilíndrico, forma B

mais informações

Desenhos

Pinos de posicionamento cilíndrico, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 1D1D2HH1H2H3TCADAces.PreçoEncomendar
K0293.206Bversão curta64761,240,02 0,00 €
K0293.208Bversão curta861091,660,02 0,00 €
K0293.210Bversão curta1061091,660,02 0,00 €
K0293.212Bversão curta1261091,660,02 0,00 €
K0293.216Bversão curta1681312280,04 0,00 €
K0293.220Bversão curta20121518290,04 0,00 €
K0293.225Bversão curta251215182,590,04 0,00 €
K0293.306Bversão longa641261,240,02 0,00 €
K0293.308Bversão longa861691,660,02 0,00 €
K0293.310Bversão longa1061891,660,02 0,00 €
K0293.312Bversão longa1261891,660,02 0,00 €
K0293.316Bversão longa1682212280,04 0,00 €
K0293.320Bversão longa20122518290,04 0,00 €
K0293.325Bversão longa251225182,590,04 0,00 €

Pinos de posicionamento achatado, forma C

mais informações

Desenhos

Pinos de posicionamento achatado, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 1BD1D2HH1H2H3TCADAces.PreçoEncomendar
K0293.406Cversão curta164761,240,02 0,00 €
K0293.408Cversão curta1,6861091,660,02 0,00 €
K0293.410Cversão curta2,51061091,660,02 0,00 €
K0293.412Cversão curta2,51261091,660,02 0,00 €
K0293.416Cversão curta3,51681312280,04 0,00 €
K0293.420Cversão curta520121518290,04 0,00 €
K0293.425Cversão curta5251215182,590,04 0,00 €
K0293.506Cversão longa1641261,240,02 0,00 €
K0293.508Cversão longa1,6861691,660,02 0,00 €
K0293.510Cversão longa2,51061891,660,02 0,00 €
K0293.512Cversão longa2,51261891,660,02 0,00 €
K0293.516Cversão longa3,51682212280,04 0,00 €
K0293.520Cversão longa520122518290,04 0,00 €
K0293.525Cversão longa5251225182,590,04 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33