- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K2403Pés de ajuste de altura |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço 1.7225.Versão:Galvanizado e passivado.Indicação:Os pés de ajuste de altura são usados sempre que sistemas, máquinas e equipamentos pesados precisam ser montados e nivelados. Eles se caracterizam por seu amplo curso de ajuste de 15 mm a 40 mm. A carga estática F ocorre após a dedução da força de pré-carga do parafuso de fixação.Sob consulta:Outros tamanhos. Pé de ajuste de altura em aço inoxidável A1 ou A4.Acessórios:K0787 Chave de gancho com ressalto DIN 1810A ampliada. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | D2 | D3 | H mín.
| H máx.
| ΔH | M | N | F kN | para parafuso | contraporca | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K2403.01506 | 6,6 | M15x1 | 25 | 19 | 32 | 47 | 15 | 2 | 4 | 45 | M6 | sem contraporca |  | | 0,00 € | | K2403.02008 | 9 | M20x1 | 32 | 24 | 40 | 60 | 20 | 2 | 4 | 75 | M8 | sem contraporca |  | | 0,00 € | | K2403.02510 | 11 | M30x1,5 | 45 | 35 | 52 | 77 | 25 | 2 | 5 | 140 | M10 | sem contraporca |  | | 0,00 € | | K2403.03212 | 13,5 | M40x1,5 | 58 | 45 | 64 | 96 | 32 | 2,5 | 6 | 210 | M12 | sem contraporca |  | | 0,00 € | | K2403.04016 | 17,5 | M50x1,5 | 70 | 55 | 78 | 118 | 40 | 2,5 | 6 | 400 | M16 | sem contraporca |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|