- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K1229Mordentes de fixação planos |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça endurecida e brunida.Indicação:Estes mordentes de fácil manuseio possuem uma estrutura plana, ideal para a usinagem da maioria das dimensões de peças convencionais. Os mordentes endurecidos fixam simultaneamente para frente e para baixo, através do efeito cunha.
As forças de aperto F e F1 são alcançadas nos processos com dimensionamento ideal e execução do torque máx. de aperto do parafuso de fixação.
O fornecimento é efetuado em pares.Fornecimento- 2x Mordentes de fixação planos. - 4x Parafusos de fixação DIN EN ISO 4762-10.9. - 4x Porcas para para ranhuras em T DIN 508. - 2x Chaves de fenda sextavadas ISO 2936.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Largura de ranhura | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | H | H1 | D | F kN | F1 kN | Torque de aperto Nm | Tipo de embalagem | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K1229.122 | 12 | 80 | 39 | 26 | 3 | 47 | 40 | 20 | 2,5 | M10 | 16 | 0,6 | 15 | 1 unidade = 1par |  | | 0,00 € | | K1229.142 | 14 | 80 | 39 | 26 | 3 | 47 | 40 | 20 | 2,5 | M12 | 22 | 0,9 | 18 | 1 unidade = 1par |  | | 0,00 € | | K1229.162 | 16 | 80 | 39 | 26 | 3 | 47 | 40 | 20 | 2,5 | M12 | 22 | 0,9 | 18 | 1 unidade = 1par |  | | 0,00 € | | K1229.1612 | 16 | 100 | 46 | 34 | 4 | 60 | 50 | 25 | 3 | M14 | 32 | 1,2 | 25 | 1 unidade = 1par |  | | 0,00 € | | K1229.182 | 18 | 100 | 46 | 34 | 4 | 60 | 50 | 25 | 3 | M16 | 36 | 1,4 | 36 | 1 unidade = 1par |  | | 0,00 € | | K1229.202 | 20 | 100 | 46 | 34 | 4 | 60 | 50 | 25 | 3 | M16 | 36 | 1,4 | 36 | 1 unidade = 1par |  | | 0,00 € | | K1229.222 | 22 | 140 | 65 | 50 | 5 | 95 | 78 | 30 | 4 | M20 | 36 | 1,4 | 45 | 1 unidade = 1par |  | | 0,00 € | | K1229.242 | 24 | 140 | 65 | 50 | 5 | 95 | 78 | 30 | 4 | M20 | 36 | 1,4 | 45 | 1 unidade = 1par |  | | 0,00 € | | K1229.282 | 28 | 140 | 65 | 50 | 5 | 95 | 78 | 30 | 4 | M24 | 40 | 1,6 | 55 | 1 unidade = 1par |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|