- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K1970Parafusos de substituição para mandril de fixação |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Parafuso de cabeça cônica em aço cementado.Versão:Parafuso de cabeça cônica cementado.Indicação:Parafusos de substituição para mandril de fixação K0357.Acessórios:Mandris de fixação K0357.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | K | L | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K1970.0212 | M2 | 2,8 | 12 | 1,5 |  | | 0,00 € | | K1970.0425 | M4 | 4,8 | 25 | 3 |  | | 0,00 € | | K1970.0630 | M6 | 6,9 | 30 | 5 |  | | 0,00 € | | K1970.0830 | M8 | 8,9 | 30 | 6 |  | | 0,00 € | | K1970.1035 | M10 | 10,6 | 35 | 8 |  | | 0,00 € | | K1970.1240 | M12 | 12,8 | 40 | 10 |  | | 0,00 € | | K1970.1645 | M16 | 16,6 | 45 | 14 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|