Gruppi merceologici
Torrette di serraggio ghisa grigia  4 lati con fori modulari
K1533

Torrette di serraggio ghisa grigia 4 lati con fori modulari

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.Nota:Passo 50 ±0,02 mm.
Le torrette di serraggio con fori modulari sono utilizzate sui centri di lavoro orizzontali.
I fori modulari con la scritta alfanumerica assicurano un'assegnazione definita degli elementi di serraggio in caso di ripetizioni.
Le torrette di serraggio sono compatibili con le tavole per macchine utensili a norma DIN 55201 e JIS6337-1980.
Si devono ordinare separatamente i posizionatori a norma DIN 55201 per fissare le piastre sulle tavole delle macchine.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Su richiesta:altre dimensioni.Nota disegno:
1) Fori disposti a reticolo
2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D3/D4)
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1533 Torrette di serraggio ghisa grigia 4 lati con fori modulari 352 kB
 Nota tecnica per il posizionamento degli elementi base 1,3 MB
 Nota tecnica per fori modulari e distanze modulari M12, M16 55,6 kB

Disegni

Torrette di serraggio ghisa grigia  4 lati con fori modulari
Torrette di serraggio ghisa grigia  4 lati con fori modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordineLH

H1DD1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6L7L8Numero dei
fori modulari
NL=N. di fori
in direzione
longitudinale
NB=N. di fori
in direzione
trasversale
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1533.212400504005005012M1220M16M12M16250320300200200150551256417 0,00 €
K1533.212400654006505012M1220M16M12M162503203002002001505512588110 0,00 €
K1533.212500605006005012M1220M16M12M16300400200-2502007515012029 0,00 €
K1533.212500755007505012M1220M16M12M16300400200-25020075150156212 0,00 €
K1533.212630706307005012M1225M16M16M16350500400-315200100200192311 0,00 €
K1533.212630856308505012M1225M16M16M16350500400-315200100200240314 0,00 €
K1533.212800808008005012M1225M16M16M16500640600400400300135300336513 0,00 €
K1533.2128010080010005012M1225M16M16M16500640600400400300135300432517 0,00 €
K1533.216400504005005016M1620M16M12M16250320300200200150551256417 0,00 €
K1533.216400654006505016M1620M16M12M162503203002002001505512588110 0,00 €
K1533.216500605006005016M1620M16M12M16300400200-2502007515012029 0,00 €
K1533.216500755007505016M1620M16M12M16300400200-25020075150156212 0,00 €
K1533.216630706307005016M1625M16M16M16350500400-315200100200192311 0,00 €
K1533.216630856308505016M1625M16M16M16350500400-315200100200240314 0,00 €
K1533.216800808008005016M1625M16M16M16500640600400400300135300336513 0,00 €
K1533.2168010080010005016M1625M16M16M16500640600400400300135300432517 0,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33